Serviços e garantia

Suas vantagens em um relance:

Instalação rápida e sem erros por pessoal de instalação especializado

Preços fixos calculáveis para instalação e manutenção

Tempo de instalação previsível para seu sistema de cadeia de energia

Curtas distâncias de viagem graças a uma rede de serviços mundial bem desenvolvida - também em sua área

Compromissos de instalação flexíveis e de curto prazo

Tudo de uma única fonte do fabricante - com garantia!

igus® Serviços em detalhes**

Um montador fixa uma peça a uma estrutura de aço.

Nova instalação

  • Registro das condições do seu canteiro de obras
  • Planejamento e coordenação de montagem
  • Mediante solicitação, organização dos auxílios de instalação (por exemplo, andaimes, plataforma de elevação, guindaste móvel, equipamento de elevação, travessia, etc.)
  • Instalação rápida e sem erros do sistema completo da cadeia de energia no local de sua fábrica
  • Comissionamento e garantia do sistema
Grande estrutura industrial azul com guindaste de montagem e plataforma de trabalho em altura.

Modernização/conversão/substituição

  • Medição gratuita no local
  • Planejamento do projeto e cotação detalhada
  • Coordenação de planejamento e instalação
  • Desmontagem do sistema existente mediante solicitação
  • Instalação e comissionamento do sistema completo da cadeia de energia
  • Serviço de manutenção / garantia do sistema
Veículo diante de uma correia transportadora em uma mina a céu aberto.

Inspeção

  • Avaliação da condição técnica da cadeia eletrônica®, da calha de guia e do cabo
  • Inspeção das funções mecânicas e dos pontos finais da rota (execução de teste)
  • Avaliação, medição e avaliação da condição de desgaste
  • Verificação de bloqueios e obstáculos
  • Determinação dos requisitos de reparo e manutenção
  • Comunicação de defeitos e riscos
  • Aconselhamento sobre as medidas a serem tomadas/propostas de otimização
  • Documentação na lista de verificação/relatório de inspeção
Um trabalhador inspeciona uma esteira transportadora em uma obra.

Manutenção

  • Avaliação da condição técnica da cadeia eletrônica®, da calha de guia e do cabo
  • Inspeção das funções mecânicas e dos pontos finais da rota (execução de teste)
  • Avaliação, medição e avaliação da condição de desgaste
  • Verificação de bloqueios e obstáculos
  • Remoção de impurezas (corpos estranhos grosseiros) que possam prejudicar a segurança funcional do sistema da cadeia de energia
  • Verificação das conexões dos parafusos e dos torques (verificações pontuais)
  • Reajuste do cabo/ajuste do alívio de tensão (se necessário)
  • Pequenos reparos, por exemplo, substituição de barras transversais defeituosas ou ausentes
  • Notificação de defeitos e riscos
  • Aconselhamento sobre as medidas a serem tomadas/propostas de otimização
  • Documentação no manual de manutenção/relatório de teste
Duas esteiras porta-cabos mostram a comparação entre correto e danificado: à esquerda com marca de verificação e aviso, à direita com X e desgaste.

<br />Monitoramento inteligente de condições: i.Sense

  • i.Sense: Descreve a área de monitoramento de condições da igus®
  • Registra o status da máquina regularmente ou permanentemente
  • Evita falhas ao desligar rapidamente
  • Registro de dados por meio de módulos
  • i.Sense EC.P: Detecção de força de tração/empurrão para cadeia de energia
  • i.Sense EC.B: Detecção de quebra da corrente de energia
  • i.Sense CF.P: Monitoramento da força de tração do cabo
Visão de manutenção preditiva em um tablet com símbolos de status e um aviso para e-chains.

Manutenção preditiva: i.Cee

  • i.Cee: Descreve a área de manutenção preditiva da igus®
  • Prevê a manutenção com precisão exata
  • evita tempo de inatividade ou perda de qualidade
  • ampla gama de opções de entrada (conexão Siemens PLC, sensores de aceleração EC.W/EC.IM integrados, servidor OPC UA, ...)
  • Canais de saída personalizados (IoT CloudDashboard, painel HTTP local, SMS, integração com o FANUC FieldSystem, ...)

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Horário de funcionamento: