Polímeros de alto desempenho customizados para veículos industriais

Produtos para veículos industriais

Cadeia porta-cabos E2 com cabo guiado.

e-chains série E2/000

  • Instalação rápida
  • Alta estabilidade e funcionamento silencioso
  • Ampla gama de opções de fixação
Tambor de cabo igus e-spool com banda de esteira porta-cabos enrolada em preto.

e-spool

  • Sem tensão de tração nos cabos
  • Possibilidade de diferentes mídias e diâmetros em uma única bobina
Cinco cabos Chainflex com condutores expostos de diferentes seções.

Cabos chainflex

  • Garantia de até 4 anos
  • Com ou sem conector
  • Desenvolvidos para aplicações móveis
Mancal iglidur formado por muitos pequenos elementos cilíndricos.

Bucha autolubrificante iglidur

  • Bucha durável para serviços pesados
  • Resistente ao desgaste e dimensionalmente estável sob altas cargas
  • Não requer lubrificantes adicionais
  • Livre de manutenção
Rolamento giratório iglidur PRT com furos e parafusos.

Mancal axial rotativo PRT

  • Solução pronta para instalação e livre de manutenção
  • Robusto e livre de corrosão para altas cargas
  • Para mídias variáveis
Guia linear drylin-N com buchas de latão em um perfil guia.

drylin N

  • Modelo compacto
  • Pré-carga de mola para distâncias variáveis em um trilho
  • Sem ruídos e ajustável com precisão

Produtos para cabines de veículos industriais

Cabine de uma empilhadeira com componentes igus destacados na janela, no volante e nos painéis de controle.
  1. Ajuste do espelho: Baixos valores de atrito e desgaste com buchas autolubrificantes iglidur J
  2. Ajuste do monitor: Posicionamento flexível e fácil com guias lineares drylin W
  3. Bucha da coluna de direção: Alta resistência à sujeira com buchas autolubrificantes iglidur G
  4. Conexão da válvula hidráulica: Compensação de desalinhamentos com junta dupla igubal
  5. Mecanismo do pedal: Buchas com pré-carga e livre de folga com iglidur JVSM
  6. Ajuste do apoio de braço: Fácil operação a seco com guias lineares drylin W
  7. Bucha do ajuste de assento: Fornecimento seguro de energia com a e-chain E2 e cabos chainflex

Testado no laboratório de testes para uso no mundo real

Mais informações

Folheto sobre empilhadeiras igus e uma empilhadeira levantando paletes em um armazém.

Catálogo de produtos em PDF

Tablet com o sistema especialista iglidur sendo segurado em uma fábrica.

Ferramentas online da igus

Peças individuais de plástico dispostas em forma de oito.

Soluções personalizadas

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Horário de funcionamento: