Alterar idioma :

Aumentar a tecnologia, reduzir custos: experimente você mesmo como ela funciona em aplicações de construção de móveis. Solicite agora nossas caixas de amostras gratuitas para tecnologia linear e de buchas autolubrificantes.
As extensões de perna e bíceps ou borboleta no multigym são provavelmente as estações mais populares para o treino de força. A guia linear drylin W garante que a altura da almofada possa ser ajustada com facilidade e praticamente sem ruído para o treinamento das pernas. O perfil duplo e o carrinho são montados rapidamente, e a operação sem lubrificação significa que não é necessária nenhuma manutenção.As buchas autolubrificantes iglidur G e M250 são adequadas para todos os pontos de apoio no Multigym. Elas são recomendadas para todas as articulações na sequência de movimentos. Independentemente do local de instalação, elas são resistentes à corrosão, não produzem ruídos de rangidos e duram a vida inteira.
Se você quiser fazer algo para seu sistema cardiovascular, a máquina de remo é a escolha perfeita. As articulações rotativas e giratórias podem ser ajustadas de forma ideal usando as buchas autolubrificantes iglidur - silenciosas e livres de manutenção. As buchas autolubrificantes lineares drylin W instaladas nas máquinas de remo também são totalmente isentas de lubrificação e, portanto, podem ser usadas livremente. Seu perfil de eixo duplo feito de alumínio oferece alta rigidez de torção com baixo peso. As buchas lineares garantem uma vibração muito baixa e, portanto, um deslizamento silencioso do assento.
A posição sentada ideal também desempenha um papel decisivo em equipamentos cardiovasculares, como bicicletas ergométricas - somente assim a tensão na articulação do joelho, por exemplo, é eliminada. As distâncias do assento e as configurações de altura das alças e dos visores, por exemplo, podem ser ajustadas manualmente ou por controle de cartão com chip em questão de segundos para atender às necessidades individuais. Com seus perfis e deslizamentos completos ou buchas lineares individuais, a guia linear drylin W oferece o sistema modular ideal para cada construção e cada projeto. Especificamente para o ajuste elétrico, as esteiras e cabos da igus® garantem uma operação à prova de falhas em qualquer espaço de instalação, mesmo com os menores raios de curvatura.
Com as buchas autolubrificantes e sistemas lineares da igus, os modelos profissionais têm os pré-requisitos mecânicos para suportar essas cargas a longo prazo. Os elementos robustos da máquina oferecem muitos anos de segurança e confiabilidade sem quebras. Afinal, nada é mais incômodo para os operadores de academias e seus membros do que equipamentos com defeito na área de treinamento. Sejam guias lineares ou buchas autolubrificantes - a igus oferece todos os componentes da tecnologia de acionamento clássica em uma versão sem lubrificação. Eles são baseados em plásticos técnicos que não requerem lubrificantes externos. O tipo de movimento mais simples em comparação com as esferas de aço recirculantes também reduz o ruído de funcionamento e o peso e economiza até 40% nos custos.
De segunda a sexta-feira, das 8:00 às 17:00 horas.
Online:
24h