Rua Antônio Christi, Nº 611
Parque Industrial III - FAZGRAN
13213-183 – Jundiaí-SP
Os cabos de dados da chainflex® estão disponíveis como cabos de dados em PVC, PUR e TPE, como entrançado aos pares, ou como cabos de dados entrançados em camadas. Os cabos altamente flexíveis são adequados para pressão elevada e são retardadores de chama, assim como resistentes a óleo. São utilizados em altas velocidades e acelerações. Todos os cabos de dados chainflex® são concebidos como cabos com malha. Testados no laboratório da igus® com milhões de ciclos em calhas articuladas®, estes fornecem segurança garantida contra falhas.
Cabo de dados flexível - chainflex®
cabos de dados flexíveis chainflex® foram especialmente desenvolvidos para uso em aplicações móveis. Seja para uso em esteiras porta cabos ou em aplicações robóticas, os cabos de dados oferecem um alto grau de flexibilidade e uma longa vida útil. Quanto tempo o cabo de dados flexível vai durar pode ser facilmente determinado com nossa calculadora de vida útil . Dessa forma, você também pode garantir que o cabo de dados chainflex® selecionado atenda aos seus requisitos.
Os cabos de dados estão disponíveis como cabo de dados em PVC, cabo de dados PUR ou capa de cabo de dados TPE. O cabo de dados está disponível como um cabo de par trançado ou como um cabo de dados entrançado em camadas. Quando usado em e-chains®, o cabo pode desenvolver todo o seu potencial. O cabo de dados é frequentemente usado com outros cabos chainflex®, como cabos de barramento , cabos coaxiais ou cabos de controle em esteiras porta cabos. A vida útil do cabo de dados altamente flexível e de outros cabos de dados chainflex® para raios de curvatura tão baixos quanto 6,8 x diâmetro pode ser facilmente calculada com nosso ferramenta online . Nossos cabos de dados têm várias certificações, como EAC, CE e CTP.
cabos de dados chainflex® , que são instalados em e-chains® com outros cabos: p >
Os cabos de dados são testados sob condições extremas em nosso laboratório de teste. É por isso que podemos melhorar continuamente nossos produtos chainflex®. Isso pode ajudá-lo a reduzir os custos de manutenção e o tempo de inatividade de suas máquinas. Descubra mais usando nossa calculadora de vida útil do cabo de dados. Nossos cabos de dados estão disponíveis opcionalmente como retardadores de chamas, resistentes a UV, sem halogênio, sem silicone e muito mais. Devido aos nossos altos padrões e testes rigorosos, nossos cabos de dados podem lidar com todos os desafios, mesmo sob condições extremas e em aplicações móveis. Você está interessado em outros cabos chainflex® ou precisa de ajuda? Escreva-nos ou simplesmente use a ferramenta de chat do nosso site. Gostaria de falar com um especialista em chainflex® ou precisa de mais informações sobre outros produtos? Você está convidado a nos ligar ou marcar uma consulta pessoal.
O cabo de dados da igus® chainflex® funciona ou seu dinheiro de volta!
De segunda à sexta das 7:30 às 17:18
24h