Eixos lineares com acionamento de fuso de avanço

Três eixos lineares com acionamento por fuso em diferentes versões sobre fundo branco.

Visão geral dos nossos fusos de avanço

Eixo linear SHT com várias barras-guia e fuso central roscado.

Eixos lineares SHT

  • Acionamento: Fusos de avanço trapezoidais ou de avanço rápido
  • Acionamentos de fuso de avanço com buchas autolubrificantes
  • Fusos de avanço feitos de aço, aço inoxidável ou alumínio
  • Carrinho em bloco quádruplo ou design compacto
  • Configurável online
Eixo linear drylin SLW com fuso roscado e barras-guia.

Eixos lineares SLW

  • Eixos lineares baseados em guias drylin W
  • Acionamento: rosca trapezoidal ou de
  • avanço rápido
  • Sistemas de eixo duplo resistentes à torção
  • Diversas opções de carrinhos e trilhos
  • Possibilidade de ajustes manuais e motorizados
Acionamento linear com fuso e blocos guia.

Eixos lineares SAW

  • Eixos lineares baseados em guias drylin W
  • Acionamento: rosca trapezoidal ou de avanço rápido
  • Design robusto
  • Pronto para instalar com motor elétrico
  • Rolamento de esferas
Acionamento por fuso de um eixo linear com fuso roscado e carro.

Eixo linear em miniatura SLN/SLNV

  • Baseado na guia linear de baixo perfil drylin N
  • Acionamento: Fuso de avanço trapezoidal ou de avanço rápido
  • Design compacto
  • Ajuste da folga no carrinho
  • Preciso com pré-carga
Acionamento por fuso em um eixo linear com indicador de posição e botão manual.

Eixo linear de tubo único SET

  • Ajuste de tubo único sem lubrificação
  • Acionamento: rosca trapezoidal
  • Design simples e suave
  • Baixo peso devido ao alumínio e ao polímero
  • Resistente a temperaturas de até +50°C
Acionamento linear com fuso e carro guia.

Eixos lineares SLT de baixo perfil

  • Baseado em guias em miniatura drylin T
  • Acionamento: Fuso de avanço trapezoidal ou de avanço rápido
  • Design compacto e de baixo perfil
  • Carrinhos com ajuste de folga individual
  • Opções de fuso de avanço variável

Vantagens dos fusos de avanço

Posicionamento preciso

Design compacto

Alta capacidade de carga

Movimento de baixa fricção

Estrutura de um eixo de fuso de avanço

Representação de um sistema de guia linear com componentes numerados.

Diferentes materiais dentro do eixo

Materiais do fuso de avanço

Materiais do eixo

Materiais de buchas

Configurador de tecnologia de acionamento ddx em um laptop com componentes de acionamento exibidos.

configurador de tecnologia de acionamento

Fusos de avanço personalizados de acordo com seus desejos

  • Configuração rápida e fácil
  • Acessórios opcionais
  • Lista detalhada de peças
  • Entrega rápida*

Exemplos de aplicação com eixos de fuso de avanço

Configuração especial de medição com eixos de fuso de avanço

Instalação robótica para aplicação artística sobre uma mesa de trabalho.

Impressora 3D para concreto l Solução sem lubrificação para ambiente empoeirado

Uma impressora 3D constrói um grande muro curvo em uma obra ao ar livre.

Tecnologia de acionamento elétrico em um sistema de posicionamento automatizado

Estação de separação da igus em um ambiente de feira ou exposição.

Mais exemplos de aplicação

Mancais de deslizamento em aplicações industriais para máquinas de construção, turbinas eólicas e produção.

Amostra grátis & white paper

Apoio para os pés em estojo com lupa destacada.

Amostra de fuso de avanço em miniatura

Capa de whitepaper com um módulo linear, Toothed belt drive ou lead screw drive, igus.

Download do white paper

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Anderson Batista
Anderson Batista

Gerente de Produto - drylin®

(11) 3531-4476 (WhatsApp)Enviar e-mail

Horário de funcionamento: