plataformas de trabalho

Componentes para plataformas elevatórias e telescópicas

Plataformas de trabalho de papel branco

Produtos para máquinas de construção

Mancais de deslizamento iglidur para máquinas de construção

As vantagens combinadas do plástico e do aço

  • Quase 50% menos peso do que as correntes de aço comparáveis
  • 50 % mais comprimento sem suporte do que uma corrente eletrônica de plástico comparável®
  • Alta absorção de força de tração
Cadeia de energia E4Q para máquinas de construção

Robusto, silencioso e modular

  • Abertura e fechamento sem ferramentas
  • Protuberâncias reduzidas no interior, para facilitar o enchimento quando a corrente eletrônica estiver aberta®
  • Maior força de tração da barra transversal
Esteira porta cabos E2.1

Cadeia de energia média

  • Montagem rápida
  • Alta estabilidade e funcionamento silencioso
  • Ampla gama de opções de montagem
Mancais de deslizamento iglidur para máquinas de construção

Sistemas de cadeia eletrônica pré-montados

  • Redução do tempo de montagem em até 95
  • Redução dos tempos de produção pela metade
  • Minimizar o tempo de inatividade da máquina
  • Montagem no local - serviço internacional com 31 localidades

Não há necessidade de lubrificantes

  • Confiável sob alta carga
  • Absolutamente livre de lubrificação
  • Livre de manutenção
  • Resistente à sujeira
Cabo de controle CFBUS para máquinas de construção

Para uma transferência de dados confiável

  • Para uso em serviços pesados
  • Resistente a óleo
  • Resistente a raios UV
  • Opcionalmente, o revestimento externo é feito de TPE, PUR ou PVC
padrão ye
Amostra e4q
caixa de amostras para serviço pesado
impressão 3D da caixa de amostras
Cabine em veículo de canteiro de obras
guia linear, mancal liso, e-chain®, eixo linear e muito mais

plástico de movimento para cabines de veículos

Configurador de esteiras porta cabos
Exemplos de aplicação de máquinas de construção

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Horário de funcionamento: