Carro em lavagem automática sob jatos de água.

Resistente à corrosão e à mídias: componentes para sistemas de lavagem

  • Livre de lubrificação e manutenção para uso 24 horas por dia, 7 dias por semana
  • Insensível à sujeira e à umidade
  • Resistente à mídia e livre de corrosão
  • Leve
  • Amortecimento de vibrações
  • Sistemas completos ou componentes individuais a partir do tamanho de lote 1
  • Configuração on-line e cálculo da vida útil

Produtos para lavagem de carros

Esteiras porta cabos

  • Baixa abrasão, livre de vibrações e extremamente resistente
  • Encaixa-se em espaços de instalação apertados
  • Adequada para viagens longas
Cadeia porta-cabos igus readychain com vários cabos e conectores.

Sistemas de esteira pronta aproveitados

  • Redução dos custos de produção
  • Esforço logístico minimizado
  • Redução do tempo de montagem
Cinco cabos Chainflex com condutores expostos de diferentes seções.

Cabos para movimentação

  • Vida útil calculável e configurável
  • Disponível em estoque, a partir de 1 m de comprimento
  • Cabos para todo tipo de movimento
Cabeça articulada igubal com bucha metálica.

rolamentos esféricos igubal

  • Resistente a poeira e sujeira
  • 80% mais leve do que as alternativas metálicas
  • Sem lubrificação e com baixa manutenção
Patim guia DryLin-W com dois roletes e suporte metálico.

guia linear drylin

  • Livre de corrosão
  • Resistente à sujeira
  • Leve e robusto
Três rolamentos de esferas xiros em branco, azul e cinza-escuro lado a lado.

rolamentos de esferas xiros

  • Resistente a temperaturas de -40 a +80°C
  • Robustos e resistentes à corrosão
  • Leve e de baixa manutenção

Aplicações bem-sucedidas de clientes

Lavagem de trem com Smart Plastics e um elemento de guia monitorado no trem.
Instalação industrial com dois robôs e uma pessoa entre grandes estruturas de aço azuis em um galpão.
Amostra de material igus ao lado de um pneu coberto de espuma.
Parte traseira de um carro com jato de água sobre uma placa de piso em um banco de testes.
Elemento guia igus DryLin-Hybrid em uma guia linear.

Testado para uso real no laboratório de testes

Por que esteiras porta cabos?

Cadeia porta-cabos com cabos guiados em uma vista técnica detalhada.

Configurador de esteira porta cabos

Tablet com igus e-ketten® Expert para selecionar a esteira porta-cabos adequada em uma aplicação.

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Horário de funcionamento: