Máquinas de venda automática com componentes que não requerem manutenção

Tecnologia de varejo

Tecnologia de bufê

Sistemas de acesso

Máquinas de diversão


Sistemas de robôs cartesianos para operação livre de manutenção 24 horas por dia, 7 dias por semana

White paper sobre máquinas de venda automática com soluções igus e exemplos de aplicação no interior.

Relatórios de usuários do setor de máquinas de venda automática

A guia linear drylin W controla um automatizador de especiarias na produção de alimentos.

Plástico selecionado para máquinas de venda automática

A esteira porta-cabos E2 micro guia um cabo verde e um lápis vermelho.

e-chains E2 micro

  • Para os menores espaços de instalação
  • UL94-V2 (V0 opcional)
  • Resistente, leve e silenciosa
Cabos CHAINFLEX CF130.UL e CF140.UL comparados com estrutura diferente.

chainflex CF130.UL & CF140.UL

  • Capa externa de PVC (CF140 blindado)
  • Para cargas médias
  • Retardante de chamas
Portal drylin E com eixos lineares e cabos.

Robôs cartesianos drylin E

  • Montagem rápida
  • Comprimentos de curso definidos
  • Tudo em uma única fonte
Colagem cinza com módulos de engrenagem drylin apiro em diferentes vistas.

Soluções de redutores drygear Apiro

  • Automação econômica
  • Uso flexível
  • Até 2,5 Nm em operação contínua
Guia linear drylin-N com buchas de latão em um perfil guia.

Sistema de guia de baixo perfil drylin N

  • Muito leve
  • Baixa altura de instalação, 6-12 mm
  • Diversas opções de carrinhos
Quatro fusos roscados Dryspin com diferentes porcas deslizantes sobre fundo claro.

Tecnologia de fuso de avanço drylin

  • Livre de lubrificação e manutenção
  • Silencioso e com baixa vibração
  • Resistente à mídia

Desenvolvimento inovador e diversificado das máquinas de venda automática

Operação contínua e silenciosa graças aos componentes livres de manutenção na máquina de venda automática

  • Livres de manutenção
  • Econômicos
  • Economiza espaço e peso na instalação
  • Montagem simples
  • Sistemas completos ou componentes individuais a partir do tamanho de lote 1
  • Cálculo da vida útil
  • Silenciosos e com baixa vibração

Testado para uso real no laboratório de testes

A enorme caixa de amostras de motion plastics

Caixa expositor igus corner em três vistas.

Artigos do blog sobre máquinas de venda automática

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Horário de funcionamento: