Esteira porta cabos duráveis para guindastes de porto

  • Baixo ruído e baixa vibração
  • Menor espaço de instalação e peso
  • Cálculo da vida útil
  • Entrega rápida
  • Montagem simples
  • Econômicos e de baixa manutenção
  • Sistemas completos ou componentes individuais a partir do tamanho de lote 1
O guindaste de ponte levanta peças de aço em uma fábrica.

Pontes rolantes de uma viga

Ponte rolante com viga de aço amarela e talha em um galpão industrial.

Pontes rolantes de duas vigas

Ponte rolante com guindaste giratório amarelo em uma fábrica.

Guindastes de lança

Produtos duráveis para pontes rolantes

Esteira porta cabos econômica sem calha guia

▲ Aumente a tecnologia
  • Energia, dados, ar e líquidos em ÚNICO sistema
  • 50% do piso do salão permanece livre, sem necessidade de calha guia
▼ Reduza custos
  • Tempo de instalação 88% mais curto em comparação com uma solução padrão convencional com calha guia
  • Menos manutenção e limpeza necessárias
Sistema e-spool com carretel de cabos para organização compacta de cabos industriais.

e-spool® | Alternativa à bobina de cabos

  • Evita a tensão de tração no cabo
  • Fornecimento de energia em todas as direções com uma e-chain®
  • Economiza muito espaço
  • Guia diferentes diâmetros e mídias
Cadeia porta-cabos igus cinza sobre fundo branco.

Fornecimento de energia E2/000

  • Fácil abertura e inserção do cabo
  • Montagem rápida
  • Robusto e durável
  • Ajuste sempre seguro do separador
Guia de cabos e-loop aberta para cabos em movimento.

Fornecimento de energia roller

  • Rolamentos em vez de deslizadores
  • Adequado para cursos particularmente longos
  • Adequado para altas velocidades de curso
  • Disponível como um sistema personalizado e pronto para instalação
Sistema de esteira porta-cabos para elevação, com cabos guiados em espiral em duas vistas do conjunto.

Liftband

  • Roteamento de cabos fácil e com economia de espaço
  • Velocidades de até 1 m/s
  • Aceleração de até 2 m/s2
  • Comprimento máximo de extensão 13 m
Sensor isense montado sobre uma guia com cabos laranja e mecanismo industrial abaixo.

Monitoramento de condições i.Sense

  • A e-chain® e o cabo reconhecem suas necessidades de manutenção
  • O status do sistema pode ser acessado on-line
  • Notificações de manutenção enviadas diretamente para seu smartphone
  • Possibilidade de pedido de peças de reposição com acionamento automático
Cabo Chainflex multivias em corte com diferentes condutores.

Cabos chainflex®

  • Desenvolvidos para carga máxima
  • Cabos resistentes à torção
  • Adequados para raios de curvatura particularmente apertados
  • Garantia de 4 anos chainflex®
Guia linear igus Guidefast para cabos, montada em uma estrutura longa.

Guia de trilhos guidefast

  • Orientação segura do fornecimento de energia
  • Curto tempo de montagem
  • Aprovado em testes de longo prazo: Vibração, resistência
  • Torna supérflua a soldagem de suportes
Viga de guindaste amarela com indicação de carga de 2,5 t e polia suspensa.

Controle guidefast

  • Roteamento simples de cabos para garrafas de controle
  • Sem emaranhamento de cabos
  • O conector pode ser adaptado individualmente ao cilindro de controle
  • Curto tempo de montagem
Guia linear de alumínio para sistemas de automação industrial.

Calha guia

  • Instalação simples e flexível
  • Faixa deslizante para proteção contra abrasão
  • Adequada para cursos longos
  • Baixo peso
Guia de cabos EC.PP com cabos em uma esteira porta-cabos móvel.

Rápido e fácil de instalar

Histórias de aplicações bem-sucedidas em pontes rolantes

15 anos de operação contínua e livre de problemas

Grande ponte rolante industrial amarela em uma fábrica erguendo uma peça de aço.

Passagem de cabos no calor e na poeira

Colagem de guindastes portuários, movimentação de contêineres e técnica de carga pesada no porto.

...e outras histórias de sucesso

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Horário de funcionamento: