Esteiras porta cabos e cabos elétricos para a mineração e a tecnologia de manuseio a granel

Produtos adequados para sistemas de manuseio a granel

Cadeia portcabos igus com raio de curvatura marcado em rosa em corte.

e-chain® P4.1

  • Distâncias de cursos de até 800 m ou mais
  • Alto peso de preenchimento de até 30 kg/m
  • Possibilidade de velocidades de até 10 m/s
  • Vida útil mais longa graças as buchas de tribopolímero livres de manutenção
Cadeia porta-cabos igus série E4 para alimentação de energia em uma instalação móvel.

e-chain® 4040RHD/5050RHD

  • Distâncias de cursos de até 1.000 m ou mais
  • Carga do cabo de até 50 kg/m
  • Velocidades de até 6 m/s possíveis
  • Diferentes tipos de rollers para personalização ideal da aplicação
Sistema de esteira porta-cabos com símbolo de alerta e sensor para monitorar o raio de curvatura.

Monitoramento de condições 24 horas por dia, 7 dias por semana

  • Medição contínua da tensão e da força de tração/compressão usando um sensor especial
  • Se a força for excedida, o sistema é sinalizado e, se necessário, desligado para evitar danos consequentes
Sistema de esteira porta-cabos com vários cabos para guiamento de cabos.

Fornecimento de energia pronto para conexão

  • Otimização da aquisição: um sistema, um código de componente
  • Economia de tempo: 95% menos tempo de montagem
  • Redução do tempo de montagem: menos tempo de máquina parada
Calha de transporte com guias laterais para material a granel.

Calha guia de aço

  • Para cursos longos
  • Muito estável e robusta
  • Para cargas extremas
Esteira porta-cabos em uma instalação de movimentação a granel conduz cabos móveis por uma estrutura de aço.

Fornecimento de energia rotativa

  • Ângulo de rotação de 540° (em um plano)
  • Ângulo de rotação de 900° ou mais com a variante de Módulo Multi Rotativo
  • Velocidade de rotação de até 360°/s
Cabo com revestimento vermelho e preto e selos CE, RoHS e garantia de 36 meses.

Cabos de potência CFCRANE

  • Para as mais altas tensões e potências
  • Retardantes de chamas
  • Resistência aos raios UV
  • Resistência a óleo
Cabo com certificação Cleanroom e marcação CE para aplicações industriais.

Cabos de fibra óptica CFLG.LB

  • Para cargas mais altas em 5 x d
  • Aplicações de deslizamento (horizontal) de 400 m ou mais
  • Resistentes a UV, com capa externa de TPE
Mangueira azul com inscrição pontilhada.

Mangueiras pneumáticas

  • Resistentes à abrasão
  • Resistentes a óleo
  • Resistentes a líquidos refrigerantes
  • Livres de halogênio

Histórias de sucesso

Transportador de carvão entre pilhas e ponte transportadora na usina.

Esteiras porta cabos a na produção de óxido de alumínio para armazenamento externo

Uma esteira transportadora leva minério de ferro em uma instalação de mineração.

Recorde mundial com 670 m

Calha-guia 5050RHD para long travel na usina de Talwandi.

Escavadeira para linhito

Cadeia porta-cabos longa para uma instalação de transporte.

Descarregador de navios

Sistema de transporte sobre a água ao longo de uma passarela.

Manuseio a granel em mina de taconita

Instalação de transporte sob uma ponte industrial com trilhos e estruturas metálicas.

Mais informações

Retomadora de minérios

Escavadeira de rodas extrai carvão em mina a céu aberto.

Serviço de engenharia

Dois homens inspecionam juntos uma instalação industrial ao lado de uma via.

Serviço de instalação

Equipamentos de proteção e chave de fenda sobre uma esteira porta-cabos.

Cursos longos

Cadeia energética P4 com longo curso sobre uma máquina, fundo removido.

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Horário de funcionamento: