Robôs de linha

Portal linear com dois trilhos e módulo de elevação vertical.

Com comprimento de curso personalizado mediante solicitação

  • Para cargas de até 2,5 kg
  • Para requisitos de precisão de até aprox. 0,2 mm
  • Para velocidades de até no máx. 1m/s

Robôs lineares da igus na aplicação

Sistema de robô linear automatiza tarefas de pesquisa

Eixo linear Flysorter com sistema de transporte e garra para automação de laboratório.

Robô linear de sala para sistema de limpeza sem manutenção

Carro com esteira porta-cabos e cabos em um eixo de máquina.

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Daniel Valentim
Daniel Valentim

Especialista em Automação de Baixo Custo

(11) 3531-4487Enviar e-mail

Horário de funcionamento: