Buchas autolubrificantes e esteiras porta cabos para veículos comerciais

Qual produto em qual ponto de instalação?

Caminhão com pontos de instalação marcados para produtos igus em veículos comerciais.
Ônibus da igus com pontos de instalação marcados e exemplos de produtos para esteiras porta-cabos e cabos.

Nossos principais produtos para veículos comerciais

Reboque com quatro mancais para alta carga ao lado de um caminhão e trailer.

Buchas extra resistentes para serviços pesados com dinâmica de até 180 MPa

  • Extremamente resistente e com alto desempenho de funcionamento quando submetido a cargas pulsantes ou pontuais com dinâmica de até 140 MPa: igutexTX1
  • Extremamente resistente para um desempenho de funcionamento particularmente alto quando combinado com cargas pulsantes ou intermitentes de até 180 MPa dinâmicos: igutex TX3
  • Resistente ao desgaste em superfícies de deslizamento desafiadoras, como aço carbono HR ou 40Cr, quando submetido a cargas pulsantes ou intermitentes de até 75MPa: iglidur W300E
  • Muito resistente ao desgaste quando combinado com cargas pulsantes ou intermitentes de até 75MPa: iglidur Q3E
Patim guia DryLin-W com dois roletes e suporte metálico.

Guias lineares drylin W

  • Operação silenciosa
  • Autolubrificação
  • Resistente à sujeira e livre de corrosão
Sistema de esteira porta-cabos com guia fechada para cabos e mangueiras.

Cadeia de microenergia

  • Para os menores espaços de instalação com as menores alturas internas
  • Leve e estável
  • Fácil de instalar e abrir
Fuso com porca de plástico para um eixo linear.

tecnologia de parafuso de avanço dryspin

  • Excelentes propriedades de funcionamento de emergência
  • Lubrificantes sólidos integrados
  • Sem manutenção ou lubrificação
Componente de mancal deslizante da igus com dois olhais circulares de fixação.

juntas de acoplamento igubal

  • Mais leves que os mancais de metal
  • Resistente ao desgaste e amortecedor de vibrações
  • Econômicos e sem lubrificação
Roda de veículo com a lateral do pneu empoeirada em um veículo utilitário.

Buchas autolubrificantes extrafortes em eixos oscilantes para semirreboques

Caminhão com plataforma elevatória e compartimentos laterais abertos para equipamento técnico.

Pontos de rolamento em plataformas sem ferrugem e sem manutenção

Colagem de veículos utilitários e tecnologia automotiva.

Mais histórias de sucesso

Roadshow em seu local


  • Os funcionários de todos os departamentos podem se informar por conta própria
  • Você economiza custos de viagem para visitas a feiras comerciais
  • Total independência de tempo no dia da exposição itinerante: Você vem quando lhe for mais conveniente
  • Tudo é possível, desde a consultoria de aplicação individual até uma apresentação geral de novos produtos

Mais Informações


Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Horário de funcionamento: