Esteira porta cabos para aplicações simples

Guia de esteira porta-cabos em uma instalação metálica com a corrente em movimento ao lado da máquina.

zipper

Cadeia porta-cabos e-chain zipper com segmentos basculantes.

Abertura e fechamento extremamente rápidos com o fecho de zíper ""

  • Alturas internas: 9 a 32 mm
  • Barra transversal em uma alça no raio externo
  • Funcionamento silencioso devido ao pequeno passo dos elos da corrente
  • Também disponível em uma versão fechada do tubo ""
  • Prêmio iF Design Award pelodesign do zíper

Tubos eletrônicos com zíper

Esteira porta-cabos igus com abertura tipo zíper e cabos.

Proteção contra chips em um pequeno espaço de instalação

  • Alturas internas: 9 a 32 mm
  • tampa em uma correia no raio externo
  • Versão tubular para influência de sujeira leve
  • Funcionamento silencioso devido ao pequeno passo dos elos da corrente
  • Também disponível em uma versão fechada do tubo ""
  • Prêmio iF Design Award paradesign de zíper

E1

Cadeia porta-cabos iglidur E1 com vários elos e uma parte central aberta.

e-chain econômica® para aplicações simples

  • Alturas internas: 10 a 20 mm
  • Pode ser aberto no raio externo
  • Muito fácil de encher devido à tampa articulada
  • Fácil de alongar e encurtar
  • Classificações UL94-V2

cadeia de encaixe

Suporte de cabos da igus para a esteira porta-cabos, com trajetos retos e curvos.

Montagem rápida de conjuntos de cabos

  • Disponível em duas versões:
    • Loops que podem ser abertos ao longo do raio externo
    • Loops que podem ser abertos ao longo do raio interno
  • Alternativa favorável a tesouras de cabo complexas
  • Dobrável em 1 ou 2 direções
  • Prêmio iF Design

fornecimento de energia para escritórios e móveis

  • altura interna: 21 mm
  • Empurre o cabo para dentro do raio interno
  • Fácil de encher
  • Fácil de instalar o cabo graças aos contornos internos suaves
  • Certificação UL94-V2

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Rafael Goes
Rafael Goes

Gerente de Produto - e-chain®

(11) 4118-3125 (WhatsApp)Enviar e-mail

Horário de funcionamento: