Componentes limpos e de funcionamento suave para a tecnologia de impressão

Aumente a tecnologia & Reduza custos com os motion plastics para o setor de impressão

Vantagens de nossos produtos

  • Livres de lubrificação, corrosão e manutenção para uso 24 horas por dia, 7 dias por semana
  • Insensíveis a pó pressurizado e poeira de papel
  • Amortecimento de vibrações e funcionamento silencioso
  • Economia de espaço e peso
  • Disponíveis em estoque
  • Econômicos
  • Sistemas completos ou componentes individuais a partir do tamanho de lote 1
  • Entrega rápida e fácil instalação
  • Vida útil longa e previsível
Grande sistema de corte e processamento em uma fábrica para banners e material publicitário.

Principais produtos para tecnologia de impressão

Esteira porta-cabos igus E6 em uma guia linear.

Esteira porta cabos E6.1

  • Ruído e vibração extremamente baixos
  • Precisão e dinâmica consistentemente altas
  • Interior suave, amigável aos cabos
Cabo CF9 com capa aberta e estrutura interna visível.

Cabo de controle chainflex CF9

  • Para as cargas mais altas
  • Capa externa de TPE altamente resistente a torção
  • Garantia de 4 anos
Patim guia DryLin-W com dois roletes e suporte metálico.

Guia linear drylin W

  • Alta rigidez
  • Insensível à sujeira devido à operação a seco
  • Montagem simples, livre de manutenção
Dois mancais deslizantes cilíndricos iglidur G de plástico.

Bucha autolubrificante iglidur G

  • Alta resistência ao desgaste
  • Insensível a poeira e sujeira
  • Econômica
Três rolamentos de esferas xiros em branco, azul e cinza-escuro lado a lado.

Rolamento de esferas em polímero xiros

  • Até 40% mais econômico do que os rolamentos metálicos
  • 100% livre de lubrificação
  • Resistente a temperaturas de -40 a +80°C
Juntas esféricas igubal KSTM e ESTM pretas com alojamentos claros.

Mancal esférico igubal

  • Até 80% mais leve que os rolamentos metálicos
  • Funcionamento a seco com baixo atrito
  • Resistente a poeira e sujeira

Histórias de sucesso

A tecnologia de acionamento livre de manutenção garante o posicionamento duradouro das cabeças de impressão na Elried

drylin ZLW e drylin D1-Motorsteuerung em uma instalação de impressão Elried rotulam um bloco de madeira.

O robô de escrita à mão funciona de forma precisa, silenciosa e sem falhas graças aos componentes dry-tech

Robô de escrita com componentes drylin escreve em papel.

Precisão limpa em máquinas de dobragem com componentes de buchas livres de lubrificação

Unidade de máquina com rolos, guias e sensor em um módulo industrial.

Esteira porta cabos de baixa vibração para alta qualidade de impressão em impressoras de grande formato

Impressora de grande formato Vector 2008 para o processo de impressão.

Esteiras porta cabos para um fornecimento confiável de suportes de impressão em impressoras de grande formato

Sistema de alimentação de material com pilhas de papel sobre paletes em uma impressora de grande formato.

Roletes transportadores com rolamentos de esferas xiros, 100% livres de lubrificantes

Transportador de rolos com rolos vermelhos e símbolo de aviso em uma máquina.

Tecnologia de fusos trapezoidais livres de manutenção em scanners de livros

Scanner de livros com dois braços de leitura e suporte de livro aberto.

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Horário de funcionamento: