Sistemas de robôs lineares de sala

Portal espacial com eixo horizontal e duas guias verticais.
  • Capacidade de carga: 50N
  • Precisão de repetição: 0,8 mm
  • Velocidade máxima: 0,5 m/s
  • Aceleração máxima: 1,5m/s²
  • Área de trabalho: 3000 x 3000 x 750 mm

Tecnologia

Custo baixo

Prova

Sustentabilidade

Robôs lineares da igus na aplicação

Sistema de robô linear automatiza tarefas de pesquisa

Eixo linear Flysorter com sistema de transporte e garra para automação de laboratório.

Robô linear de sala para sistema de limpeza sem manutenção

A cadeia porta-cabos conduz cabos e mangueiras ao longo de um eixo em uma instalação industrial.

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Daniel Valentim
Daniel Valentim

Especialista em Automação de Baixo Custo

(11) 3531-4487Enviar e-mail

Horário de funcionamento: