Sistemas de fornecimento de energia e mancais para máquinas de moldagem por injeção

Máquina de injeção com componentes igus que destacam guias, cabos e pontos de apoio.

Produtos para uso em máquinas de moldagem por injeção

igus e-chain com cabos coloridos e peças de estrutura em uma visão de produto.

Cadeia eletrônica silenciosa® na unidade de coleta

  • O padrão para aplicações na faixa de carga média
  • Silencioso graças ao freio integrado
  • Ferramenta de abertura opcional para abertura e fechamento ainda mais rápidos
O conector do módulo readychain da igus une cabos e fios em uma calha articulada.

Interface personalizada

  • UMA interface em vez de vários conectores/desconectores
  • Princípio modular simples, configurável individualmente
  • Ampla gama de aplicações, mais de 100 inserções de plugue para escolher
Mancal deslizante drylin WJRM em um perfil de alumínio.

Rolamento de rolos híbrido livre de manutenção

  • Combinação de rolamentos de rolos e de deslizamento sem lubrificação
  • Para força de acionamento mínima e funcionamento suave
  • Instalação plana
e-chain E4.1L guia um cabo laranja com segurança por uma esteira porta-cabos.

e-chain® com tempo mínimo de montagem

  • Possibilidade de altas forças de tração, cargas elevadas e distâncias de deslocamento superiores a 600 m
  • Garantia de desempenho de funcionamento de 10.000 km ou mais
  • Rápido para abrir e encher
Logotipo do PROFINET sobre dois cabos chainflex com blindagens diferentes.

Cabo PROFINET

  • Vida útil de até 10 milhões de cursos duplos para o cabo de barramento
  • Garantia funcional de 4 anos
  • Disponível desmontado e montado
Eixo modular drylin ZLW com carro e guias lineares.

Eixos de correia dentada

  • Eixo de correia dentada tandem compacto com 2 correias dentadas em uma unidade
  • O carro pode ser controlado de forma síncrona ou separada
  • Possibilidade de substituição rápida do rolamento no trilho
Controle de motor dryve D1 com conexões na parte frontal.

controle econômico de motores

  • Para motores CC, EC e de passo
  • Compatível com muitos controladores industriais
  • Uso via PC, tablet ou smartphone
Canal porta-cabos igus com cabos, sensor e símbolos de rádio para monitorar o movimento.

Manutenção preditiva da cadeia

  • Software e sensores inteligentes na cadeia eletrônica®
  • Possíveis necessidades de manutenção são informadas antes que ocorra uma falha

Vantagens das esteiras porta cabos em polímero

  • Possibilidade de cargas adicionais elevadas
  • Possibilidade de movimentos circulares e
  • giratórios Uso em altas temperaturas
  • Resistente a poeira, depósitos de pó e
  • umidade Design

Em uso com sucesso

Energia guiada com segurança na máquina de moldagem por injeção de alta velocidade

Braço robótico Manus em uma célula de produção com garras e cabos.

Braço giratório na estação de junção com rolamentos livres de manutenção

Manuseio & Automação

Produção inteligente com a igus® Automação de baixo custo

Máquinas de extrusão

Linha de extrusão de pneus com esteira transportadora, extrusora de rosca e painel de controle.

chainflex® cable

Cinco cabos Chainflex com condutores expostos de diferentes seções.

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Horário de funcionamento: