Cabos para aplicações com movimentação: chainflex®

Loja

Cabos chainflex® da igus® na loja online

Configuradores e mais

Configuradores para cabos chainflex®

Conhecimento

Informações sobre os cabos chainflex®

Tipos de cabo

Que tipos de cabos estão disponíveis no igus®?

Tecnologia de acionamento

Tecnologia de acionamento com chainflex

De muito a super econômico

Porque devo escolher chainflex®?

Cabos chainflex em uso - Exemplos práticos empolgantes de nossos clientes

Sustentabilidade na indústria de cabos

chainflex-sustentabilidade

Chainflex funciona - garantido e certificado!

Verificado pela UL

Novos produtos chainflex 2025

Segurança previsível graças à experiência em laboratório e em campo

Aprovações e padrões chainflex

Aprovações e normas

chainflex® CASE - ship'n store by igus

Caixa chainflex
Caixa chainflex
  • Reordene 60% mais rapidamente - graças à etiqueta com  QR código, pode ir diretamente para a página do produto
  • Desenrolamento fácil diretamente da caixa
  • Fácil armazenamento, empilhamento de até três caixas diretamente no local de uso
  • Não são mais necessários sistemas de armazenamento e desenroladores de bobinas

O que são cabos chainflex para movimentação?

Que vantagens oferecem os nossos cabos?

vantagens do chainflex
  • 30 anos de experiência
  • 4 anos de garantia
  • Testados em nosso próprio laboratório em mais de 5.000 m², 125 sistemas de teste, mais de 800 testes em andamento
  • A maior gama de produtos com 1.354 tipos de cabos para sistemas de dados, bus e híbridos, sistemas de controle e acionamento
  • Vida útil que pode ser calculada e configurada
  • Disponíveis em estoque, a partir de comprimentos de 1 m e em até 36 horas
  • Cabos para todos os tipos de movimento: horizontal, vertical, torcional, alta velocidade
  • Amostras gratuitas disponíveis
  • Economia de 50% de tempo na remoção da capa graças à tecnologia CFRIP exclusiva
  • Com monitoramento inteligente da força de tração a partir de smart plastics como opção para cabos sujeitos a cargas particularmente pesadas

Qual é a diferença entre os cabos?

Sensor para um cabo inteligente | i.Sense CF.P

  • O sensor CF.P mede as forças de tração nos cabos
  • Forças de tração permanentemente aumentadas podem levar a danos nos cabos e, no pior dos casos, a um incêndio
  • O sensor CF.P reconhece a manutenção incorretamente realizada nos cabos

Exemplos de aplicações de clientes

Máquina "pick and place"

Máquina pick and place

Grandes centros de usinagem

Grandes centros de usinagem

Cabos de fibra ótica (FOC) para a tecnologia de automação

Engenharia mecânica

Esteiras porta cabos da igus em alojamento de aço inoxidável

Descarregador de navios

Aplicações com cabos chainflex para movimento

Outras aplicações

readycable®

readycable® – cabos montados

readychain®

Esteiras porta cabos prontas para conectar readychain®

Mais informações sobre os cabos chainflex

Laboratório de testes chainflex®
Catálogo chainflex®
Faça o download do catálogo online aquiSolicite um catálogo impresso aqui

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Jones Cansi
Jones Cansi

Gerente de Produto - chainflex®

(11) 3531-4471 (WhatsApp)Enviar e-mail

Horário de funcionamento: