Esteiras porta cabos pequenas para espaços de instalação pequenos

Cadeia porta-cabos em máquina industrial com aviso para remover o cilindro antes da soldagem.

E2.1 micro

Microesteira porta-cabos com suporte laranja e cabos.
  • Alturas internas: 10 a 15 mm
  • Disponível em três versões:
    • fechada
    • abertura em ambos os lados no raio interno
    • abertura em ambos os lados no raio externo
  • Freio integrado para um funcionamento particularmente suave e silencioso
  • Comprimento sem apoio 25% maior e carga adicional 100% maior em comparação com modelos idênticos
  • Ferramenta de abertura opcional para uma abertura e fechamento ainda mais rápidos

E2 micro

Esteira porta-cabos e-chain E2 micro preta com elos compactos.
  • Alturas internas: 5 a 15,6 mm
  • Disponível em três versões:
    • fechada
    • abertura no raio externo
    • abertura no raio interno com dobradiça de filme

easy chain

Cadeia porta-cabos e-chain com sistema de guiamento de cabos leve e fechado.
  • Alturas internas: 5 a 48,5 mm
  • Disponível em duas versões:
    • preenchimento no raio externo
    • preenchimento no raio interno
  • Basta pressionar os cabos e puxá-los para fora
  • Também disponível com sistema multicâmara
  • Classificação UL94-V2

E2 mini

E-cadeia E2 mini com cabos e conexões.
  • Alturas internas: 17 a 41 mm
  • Disponível em três versões:
    • fechada
    • abertura no raio interno
    • abertura no raio externo

zipper

Cadeia porta-cabos e-chain zipper com segmentos basculantes.
  • Alturas internas: 9 a 32 mm
  • Travessas em faixa no raio externo
  • Funcionamento silencioso devido ao pequeno passo dos elos da esteira
  • Também disponível na versão tubular fechada com "fecho de correr"
  • Prêmio iF Design Award pelo design do fecho zip

Cabos para espaços de instalação reduzidos em esteiras porta cabos

Cabo com malha trançada e extremidade com vários condutores.

Cabo de controle

  • CF130.UL/CF140.UL
  • Capa externa em PVC
  • Fator de curvatura de até 7,5xd
  • Para aplicações em máquinas de venda automática, processamento de madeira e pedra
Cabo com capa trançada e veias coloridas em corte transversal.

Cabo de dados

  • CF211/CF211.PUR
  • Capa externa em PVC/PUR
  • Fator de curvatura de até 7,5xd
  • Para aplicações em máquinas de venda automática, máquinas-ferramentas ou sistemas de embalagem
Cabo CFBUS.PUR.045 com interior exposto.

Cabo de bus

  • CFBUS.PUR
  • Capa externa em PUR
  • Fator de curvatura de até 12,5xd
  • Para aplicações em máquinas de venda automática, sistemas de processamento e máquinas-ferramentas
Cabo com estrutura interna multicores e capa externa azul em corte.

Cabo de controle de alta qualidade

  • CF98.PLUS/CF99.PLUS
  • Capa externa em TPE
  • Fator de curvatura de até 3xd
  • Para aplicações em portas automáticas e máquinas pick-&-place
Cabo CHAINFLEX com estrutura interna multiconduzida e capa externa verde.

Cabo Capa externa de alta qualidade

  • CF11.D
  • Capa externa em TPE
  • Fator de curvatura de até 6,8xd
  • Para aplicações em máquinas-ferramentas e máquinas de processamento
Cabo chainflex CF37D para esteira porta-cabos com vários condutores.

Cabo de potência de alta qualidade

  • CF37.D/CF38
  • Capa externa em TPE
  • Fator de curvatura de até 7,5xd
  • Para aplicações em baixas temperaturas, manuseio rápido e máquinas de armazenamento e recuperação
Cabo CF27 com malha trançada e estrutura multivias.

Cabo de servo de alta qualidade

  • CF29.D
  • Capa externa em TPE
  • Fator de curvatura de até 6,8xd
  • Para aplicações em baixas temperaturas, em máquinas de armazenamento e recuperação, bem como em máquinas de processamento
Cabo de controle chainflex com estrutura interna multicondutor e blindagem.

Cabo de bus de alta qualidade

  • CFBUS.LB
  • Capa externa em TPE
  • Fator de curvatura de até 7,5xd
  • Para aplicações em máquinas de venda automática, manuseamento rápido e montagem de semicondutores

Reciclagem de esteira porta cabos

Imagem da campanha com a palavra “chainge” e quatro etapas em ícones verdes acima.

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Rafael Goes
Rafael Goes

Gerente de Produto - e-chain®

(11) 4118-3125 (WhatsApp)Enviar e-mail

Horário de funcionamento: