Alterar idioma :

Nossa tecnologia de acionamento oferece eixos lineares livres de lubrificação que são acionados por fuso de avanço, correia dentada ou cremalheira de engrenagem. Os acionamentos elétricos e manuais estão disponíveis com manivela ou motor elétrico. Além de vários designs padrão, na igus você também encontrará acionamentos lineares para requisitos especiais, por exemplo,eixos lineares leves e prontos para instalação feitos de plástico ou módulos lineares sólidos de aço inoxidável para cargas pesadas. Os sistemas de acionamento são caracterizados por uma longa vida útil, precisão e alta confiabilidade. A tecnologia de acionamento drylin também é resistente à sujeira, leve, silenciosa e adequada para quase todas as aplicações e setores em todo o mundo. Todos os módulos lineares podem ser personalizados em nosso configurador de tecnologia de acionamento de acordo com suas necessidades.
Todos os nossos acionamentos lineares da tecnologia de acionamento da igus não requerem o uso de lubrificantes externos. O movimento dos módulos lineares é realizado por meio de fusos de avanço, correias dentadas ou cremalheiras de engrenagens. Oferecemos a você soluções adequadas para as aplicações mais individuais.

Configure seu eixo linear personalizado agora. Simplesmente preciso ao milímetro e pronto para ser instalado.
Os acionamentos de fuso de avanço oferecem alta capacidade de carga e são ideais para aplicações em que a precisão e a transferência de força são importantes. Eles são adequados para movimentos verticais e aplicações de cargas pesadas. O acionamento por fuso de avanço garante um posicionamento forte e preciso.
Os acionamentos por correia dentada são ideais para aplicações que exigem altas velocidades e movimentos dinâmicos. Eles oferecem alta aceleração e repetibilidade. O acionamento por correia dentada permite movimentos silenciosos e de baixo atrito.
Os acionamentos de cremalheira e pinhão oferecem uma combinação de alta velocidade, precisão e capacidade de carga. Eles são especialmente adequados para longas distâncias e movimentos horizontais. O acionamento de cremalheira e pinhão permite um movimento suave e forte ao longo do eixo.
Nossos diversos acionamentos lineares oferecem uma ampla gama de vantagens para aplicações de todos os tipos.
Sim! Os acionamentos lineares drylin E não requerem lubrificantes adicionais e, portanto, são particularmente resistentes à contaminação. Nossos sistemas de acionamento podem ser usados até mesmo em areia, cavacos e poeira.
Reunimos uma seleção de unidades lineares estreitas e planas para espaços de instalação particularmente pequenos. Você pode escolher entre eixos lineares com fuso de avanço ou acionamento por correia dentada, que podem ser acionados manualmente ou por motor.
Também é possível usar nossos módulos lineares prontos para instalação para acionamentos motorizados por fuso de avanço. Graças ao suporte direto do fuso de avanço no motor, que é conectado diretamente ao seu novo módulo linear e, portanto, não requer uma flange ou acoplamento do motor, você pode economizar até 35% espaço de instalação com os elementos de acionamento, dependendo da versão.
Na igus, você encontrará diversos acessórios técnicos para acionamentos manuais e elétricos. Nosso portfólio abrange desde elementos operacionais, como indicadores de posição e manivelas, até acessórios de fixação e montagem e motores elétricos individuais em uma ampla variedade de designs. Aqui você encontrará uma visão geral de todos os acessórios para módulos lineares
Para cursos muito longos, oferecemos um módulo linear de engrenagem. Ele é baseado em um acionamento de cremalheira e pinhão e pode ser expandido quase infinitamente usando um perfil de carrinho intertravado. Vários carrinhos também podem ser controlados em paralelo ou independentemente um do outro.

Com o configurador online para tecnologia de acionamento, você pode inserir seus requisitos e receber acionamentos lineares com fuso de avanço, correia dentada ou cremalheira e pinhão, que podem ser configurados de acordo com suas necessidades. Motores, sistemas de controle de motores e outros acessórios para seus acionamentos lineares também podem ser encomendados diretamente.

A linha de produtos da automação de baixo custo oferece componentes rápidos, simples e econômicos para automatizar suas etapas de trabalho manual de forma eficaz. Obtenha um ROI rápido graças aos nossos baixos preços e custos de manutenção. Que tipos de robôs estão disponíveis na igus e qual é o tipo certo para sua aplicação? Há muitos fatores que influenciam a seleção do robô certo. Aqui você encontrará uma visão geral dos tipos de robôs mais comuns produzidos pela igus na Alemanha e como usá-los:

De segunda a sexta-feira, das 8:00 às 17:00 horas.
Online:
24h