Sistemas de fornecimento de energia para fechaduras e instalações portuárias

Comporta de eclusa com estrutura de aço e guarda-corpo azul em uma obra hidráulica.
  • De baixa manutenção, fáceis de inspecionar e instalar
  • Resistentes a intempéries e livres de corrosão
  • Econômicos, com uma vida útil longa

Produtos duráveis para fechaduras e docas

Esteira porta-cabos P4.1 smart com sensor e anel de sinal para monitoramento de condição.

Esteira porta cabos com buchas

  • Vida útil longa graças as buchas autolubrificantes de tribopolímero livres de manutenção na conexão do elo da esteira
  • Longas distâncias de deslocamento de até 800 m
  • Velocidades de até 5 m/s
  • Vida útil 10 vezes maior com menos força de acionamento
Calha porta-cabos igus EKS-Rinne de alumínio em corte.

calha guia

  • Disponível em aço inoxidável (304)AISI 304 e (316)AISI 316L
  • Disponível em alumínio para resistência à água do mar de acordo com a norma EN6060 e redução de peso
  • Disponível em calha de plástico econômica e resistente à corrosão
Sistema porta-cabos igus EKS-FTA com cabos multipolares e pés de montagem.

Terminal rotular flutuante

  • Para equalizar longas distâncias de deslocamento
  • Pequeno, leve e econômico
  • Compatível com isense EC.P para monitoramento inteligente do status da esteira porta cabos
  • Pode ser usado com diferentes fontes de energia

cabo para movimentação

  • Desenvolvido para uso em e-chain®
  • Flexível em baixas temperaturas, resistente a sujeira, lama, óleo, UV e água salgada
  • Adequado para uso offshore com a aprovação"DNV-GL"

Em uso com sucesso em nossos clientes

e-chain® mais de 10 anos em operação contínua na segunda maior comporta marítima do mundo

Eclusas e docas à beira da água com porto industrial ao fundo.

Fornecimento confiável de energia para comporta dupla em Krammersluis

Porta de eclusa com ponte e barco no canal do porto.

Sistemas de esteiras resistentes para comporta em Nieuwdorp

Eclusa com estrutura de aço e bacia de água.

Serviços

Três engenheiros discutem um modelo técnico em uma mesa de reunião.

Serviço de engenharia

Instalação de cabos em uma planta industrial com um trabalhador instalando as linhas.

Instalação e manutenção

Grande área de produção com várias instalações automatizadas e linhas de transporte da igus.

Testes

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Horário de funcionamento: