Esteiras porta cabos para cursos longos e serviços pesados

Cadeia energética em um longo percurso para aplicações heavy duty.

E4.1

e-chain com canais para cabos em aplicações móveis.
  • Alturas internas: 30 a 800 mm
  • Barra transversal removível nos raios interno e externo
  • Para aplicações particularmente exigentes
  • Aderência traseira para ótima estabilidade lateral
  • Alto empuxo em viagens longas e para comprimentos longos sem suporte
  • Amortecimento de ruídos "freios" e amortecedores de ruídos como opção
  • Elos externos e internos para montagem rápida
  • Com ou sem pré-tensão

E4/4

Esteira porta-cabos e-chain E4.4 em vista lateral.
  • Alturas internas: 56 a 80 mm
  • Largura total: barra transversal removível no raio interno e externo
  • Alta estabilidade
  • Para tarefas particularmente exigentes
  • Ideal para aplicações pesadas
E-corrente igus da série P41 com guia multicompontente para cabos e mangueiras.
  • Alturas internas: 32 a 80 mm
  • Teia completa: barra transversal removível no raio interno e externo
  • Vida útil mais longa graças aos mancais de deslizamento de tribopolímero livres de manutenção na conexão dos elos da corrente
  • Longas distâncias de deslocamento de até 800 m ou mais
  • Alto peso de enchimento de até 30 kg/m
  • Velocidades de até >5 m/s
  • Possibilidade de monitoramento inteligente de desgaste
Esteira porta-cabos com cabos e segmentos de conexão.
  • Alturas internas: 32 a 80 mm
  • Rede completa: barra transversal removível no raio interno e externo
  • Longas distâncias de deslocamento de até 800 m ou mais
  • Alto peso de enchimento de até 30 kg/m
  • Altas velocidades até >10 m/s
  • Prêmio iF de design de produto 2007
Cadeia porta-cabos igus com roletes para guia de energia.
  • Altura interna: 32 a 80 mm
  • Disponível em duas versões:
    • Teia completa
    • Completamente fechado
  • Para aplicações particularmente exigentes
  • 75% menos potência de acionamento, rolagem
  • Possibilidade de velocidades de até 6 m/s
  • Resistência uniforme ao rolamento para aplicações com sujeira
Sistema Auto-Glide e-chain com elementos guia para a esteira porta-cabos.
  • Disponível em quatro versões:
    • Para o sistema E4.1
    • Para o sistema E2/000
    • Rápido de encher - basta empurrar o cabo
    • Elementos especiais de guia deslizante
  • Confiavelmente silencioso, resistente à abrasão e eficiente em termos de energia
  • Para distâncias de deslocamento de até 80 m e velocidades de até 2,5 m/s

conjunto completo

Cadeia de cabos igus com componentes e inserções para um conjunto modular.
  • Distâncias de viagem de 8 a 200 m
  • Economia de tempo - montamos o conjunto completo para você
  • 1 conjunto completo consiste em
    • corrente de energia
    • suporte de montagem
    • aliviadores de tensão
    • separador
    • calha-guia sem barra deslizante
    • calha-guia com barra deslizante
    • chave de fenda
    • E mais

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Rafael Goes
Rafael Goes

Gerente de Produto - e-chain®

(11) 4118-3125 (WhatsApp)Enviar e-mail

Horário de funcionamento: