Eixos lineares com acionamento de correia dentada

Colagem de eixos com correia dentada e vários eixos lineares igus em diferentes tamanhos e modelos.

Visão geral de nossos eixos de correia dentada

Eixo linear com acionamento por correia dentada e carro guia.

Construção compacta

  • Realiza muitas tarefas de posicionamento
  • Possibilidade de conexão do motor
  • Alturas de instalação de baixo perfil
Eixo linear com acionamento por correia dentada e carro.

Posicionamento reverso

  • Ajuste rápido de direita/esquerda
  • Compacto com um trilho duplo drylin W de baixo perfil
  • Com flange angular
Eixo linear com acionamento por correia dentada para movimentos precisos em uma aplicação industrial.

Gama específica à indústria

  • Para aplicações de até -30°C (LT)
  • Para uso subaquático (UW)
  • Para contato com respingos de água (SW)
Eixo linear com acionamento por correia dentada da linha ZLW.

Sistema modular aberto

  • Extensão variável do eixo de 120/160/200 mm
  • Versão leve em alumínio
  • Versão em aço inoxidável livre de corrosão
Acionamento por correia dentada em um eixo linear com suporte metálico.

Eixo cantiléver

  • Unidade de acionamento instalada permanentemente
  • Carga axial máxima: 50N
  • Leve
Eixo linear elétrico com acionamento por correia dentada.

Eixo de correia dentada com motor

  • Comprimentos de curso definidos (300/500/1000 mm)
  • Operação livre de manutenção sem lubrificação externa
  • Montagem rápida
Eixo linear em miniatura com acionamento por correia dentada e carro.

Eixo linear de baixo perfil ZLN-40

  • Design de baixo perfil, 27 mm de altura
  • Carga vertical a partir de 30N
  • Com motores de passo NEMA e motores de corrente contínua EC/BLDC
Eixo linear com carros-guia e fusos para uma solução de automação ajustável.

Eixo de correia dentada em tandem ZLWT

  • Eixo de correia dentada tandem compacto com duas correias dentadas em uma unidade
  • Pronto para ser conectado ao motor e ao sistema de controle
  • drylin® W bucha de substituição
Eixo de correia dentada drylin ZLW-1040-E em alumínio com carro.

Eixo da correia dentada Econ

  • Operação silenciosa e design de baixo perfil
  • Correias dentadas com pré-carga de mola
  • Perfil de alumínio anodizado resistente à torção
  • Cargas de até 20N

Vantagens dos eixos de correia dentada

100% livre de lubrificação

Funcionamento silencioso

Construção compacta

Uso subaquático

Especificamente para funcionamento contínuo

Muito econômicos

Estrutura de um eixo de correia dentada

Guia linear com marcações numeradas em um sistema igus.
Configurador de tecnologia de acionamento ddx em um laptop com componentes de acionamento exibidos.

configurador de tecnologia de acionamento

Eixos de correia dentada personalizados de acordo com seus desejos

  • Configuração rápida e fácil
  • Acessórios opcionais
  • Lista detalhada de peças
  • Entrega rápida*

Exemplos de aplicação com eixos de correia dentada

Robôs offshore - Inspeção, limpeza & reparo

Robô de limpeza Remotion sobre uma superfície com marcas de lama em uma aplicação.

Impressora 3D para concreto l Solução sem lubrificação para ambiente empoeirado

Uma impressora 3D constrói um grande muro curvo em uma obra ao ar livre.

Tecnologia de acionamento elétrico em um sistema de posicionamento automatizado

Estação de separação da igus em um ambiente de feira ou exposição.

Mais exemplos de aplicação

Mancais de deslizamento em aplicações industriais para máquinas de construção, turbinas eólicas e produção.

Amostra grátis & white paper

Apoio para os pés em estojo com lupa destacada.

Amostra de fuso de avanço em miniatura

Whitepaper drylin E: acionamento por correia dentada ou por fuso para módulos lineares.

Download do white paper

Mais informações sobre eixos de correia dentada

Existe a possibilidade de uma manutenção fácil e rápida?

  • Manutenção direta e inteligente no trilho
  • Elemento deslizante resistente ao desgaste feito de iglidur J200
Mancal com setas de montagem em um eixo.

Quais são os dados técnicos das unidades lineares com acionamento por correia dentada?

Eixo de correia dentada com desenho cotado de curso, comprimento e medidas de conexão.

Quais motores posso conectar aos eixos da correia dentada?

Eixo de correia dentada com motor elétrico.

Torque de acionamento e carga

Gráfico com eixos X e Y e várias linhas crescentes para T entre 0 e 10 m/s.

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Anderson Batista
Anderson Batista

Gerente de Produto - drylin®

(11) 3531-4476 (WhatsApp)Enviar e-mail

Horário de funcionamento: