La technique igus à bord du catamaran du futur07/03/2017

Un concept unique au monde allie les avantages des monocoques à ceux des multicoques

La société Futura Yacht Systems GmbH a mis au point une solution novatrice permettant de régler la largeur des catamarans de haute mer. Ceux-ci n'ont plus besoin que d'une place d'arrimage au lieu de deux dans les ports. Les économies réalisées ne sont pas négligeables. Le système fait entre autres appel à des chaînes porte-câbles et à des guidages linéaires sans graisse et sans entretien signés igus.

Une innovation réalisée grâce à des composants igus sans graisse et sans entretien
Le mécanisme d'ajustement des flotteurs fait appel à différents produits sans entretien du spécialiste des plastiques en mouvement igus. Les polymères hautes performances mis au point pour le mouvement conviennent à la perfection au milieu maritime en raison de leur absence de corrosion et de lubrifiant. Dans la partie arrière du catamaran, perpendiculairement à l'intérieur du bateau sont installées deux chaînes porte-câbles igus de la série E4 qui assurent un guidage sûr des câbles lorsque les flotteurs sont rapprochés l'un de l'autre. Huit guidages linéaires drylin sont également répartis entre la poupe et la proue. Celles-ci sont également perpendiculaires au bateau, placées sous la pièce de vie. Ces guidages légers permettent un écartement sûr et stable des flotteurs et contribuent ainsi au fonctionnement sans problème du mécanisme.