Você tem alguma pergunta? Precisa de material? Estão disponíveis para download aqui informações de imprensa e material fotográfico pronto para publicação. Ficaríamos também felizes com a sua ligação, e-mail ou fax! |
|
Contato de imprensaGostaria de ser adicionado(a) à nossa lista de distribuição de mídia? |
ロボット動作のケーブル保護管「トライフレックスTRLF」に新サイズ01/03/2017
イグス株式会社(東京都墨田区)は、ケーブル保護管「エナジーチェーン」で多軸 動作向けの「トライフレックス」に新サイズを追加しました。追加されたのは最も大 きい直径125ミリメートルのサイズで、ケーブル束や太いホースも収納することがで きます。サイズ増によってロボットなどの3次元動作においてより多くの需要を取り込 みます。 トライフレックス「TRLF(※)」は、保護管の1リンクごとに隙間を設けている軽 量タイプで、さらにカバーがパカッと大きく開くため大変使いやすいシリーズです。 他のエナジーチェーンと同様に、リンク単位で指定の⻑さで注⽂することができま す。 この度、従来の内径65mm/87.5mm/100mmのサイズ展開に125mmが加わ り、太いホースや固いホースなどの収納容量に対応できるようになりました。 |