Lille linearakse til store opgaver09/09/2016

På Motek præsenterer igus en ny smørefri drylin linearakse med hurtigt dryspin-højhelixgevind

Lille, let og fladt – det er egenskaberne for lavprofil-linearaksen drylin SLN-27, som specialisten i kunststoffer i bevægelse igus præsenterer på Motek 2016. I kombination med dryspin højhelixgevindet kan sensorjusteringen med høj hastighed ud over at klare simple håndteringsopgaver også implementeres omkostningseffektivt sammen med en stepmotor eller en jævnstrømsmotor.

Den nye smørefri linearakse drylin SLN-27 med lav profil er velegnet til fødningsbevægelser med lav vægt. Den kompakte enhed kan anvendes til sensorjusteringer og til lette håndteringsopgaver inden for instrument- og laboratorieteknikken. Den er baseret på linearføringssystemet drylin N med lav profil og en skinnebredde på 27 millimeter. Materialerne og designet betyder, at drylin N er et omkostningseffektivt og fleksibelt føringssystem. Føringsskinnen er fremstillet af robust, anodiseret aluminium. Med sine kompakte dimensioner, 22 millimeters højde og 28 millimeters bredde, er linearenheden SLN-27 særlig velegnet til snævre pladsforhold. Med kunststoflejer i ledeskruefastgørelserne og slædeføringerne er systemet helt smøre- og vedligeholdelsesfrit.

Hurtig vandring med højhelixgevind
"På den kommende Motek præsenterer vi linearaksen med lav profil i kombination med vores nye dryspin højhelixgevind. drylin SLN-27 er ikke bare lille, let og flad, men også hurtig med 25-millimeter slag i en omdrejning," udtaler Stefan Niermann, leder af drylin linear- og drivteknikdivisionen hos igus GmbH. Det betyder, at linearaksen med lav profil også kan anvendes til opgaver med hurtig håndtering og positionering. Til dynamisk bevægelse og løb med snæver afstand kan ledeskruerne også monteres med kuglelejer. Føringsslædens effektive friafstand kan justeres ved hjælp af fire justeringsskruer. Fødningen sker ved hjælp af en ledeskrue med en diameter på 6,35 millimeter. Der er fem stigningsmuligheder – 0,8, 2,54, 5,08, 12,7 og 25,4 millimeter – for højhelixgevindet. Med en grundvægt på kun 60 gram er linearaksen en af letvægterne i systemerne for drevne linearføringer. Selv med den maksimale slaglængde på 250 millimeter vejer lavprofilaktuatoren blot 160 gram. Hvis aksen leveres i kombination med en NEMA 11-stepmotor, er de ydre mål stadig kompakte 28 x 28 mm. Sortimentet omfatter også jævnstrømsmotorer med eller uden radialsæt. På bestilling kan også andre motorer sluttes let og hurtigt til ved hjælp af en motorflange. Hele modulsystemet af drylin SLN-27 lavprofilakser tilbyder tre forskellige slædemuligheder – fra den økonomiske begyndermodel og slæder med manuel friafstand og højdejustering til præcist justerbare systemer med forspændingsfunktion – samt fem forskellige stigninger og tre motorvarianter.