Verdens første plastenergikæde efter "hygiejniske designretningslinjer"27/09/2016

igus har udviklet et rengøringsvenligt energiforsyningssystem af FDA-konformt material til fødevareindustrien

For at sikre en ren og på samme tid pålidelig energiforsyning har motion plastics-specialisten igus udviklet den første e-kæde efter "hygiejniske designretningslinjer". Takket være den åbne konstruktion er kæden yderst nem at rengøre, og takket være de runde hjørner og fraværet af gevindforbindelser, undgås dødrum og den deraf følgende bakteriedannelse. Den nye energikæde er derfor ideelt egnet til brug på maskiner og systemer i fødevare- og pakkeindustrien.

Maskindele til fødevareindustrien skal ikke kun være pålidelige i drift og undgå produktforurening gennem smørefri løsninger, de skal også kunne rengøres nemt og hurtigt. Det såkaldte "hygiejniske design" til forhindring af konstruktionsmæssige svage steder på maskiner bliver derfor stadigt vigtigere. Derfor har motion plastics-specialisten igus udviklet den første e-kæde efter hygiejniske designretningslinjer, og præsenterer den til et publikum af specialister på dette års Fachpack. "Den nye energikæde er så nem at rengøre, fordi der ikke er nogen dødrum, hvor bakterier eller snavs kan ophobes," forklarer Lars Braun, ansvarlig for pakkeindustrien hos igus. "Det blå materiale, som er typisk for plastelementer i fødevareindustrien, er FDA-konformt og er samtidig yderst bestandigt over for skrappe rengøringsmidler og kemikalier."

Fælles udvikling i henhold til kunden behov - følger markedets krav
På samme måde som de mange andre nye produkter der er blevet udviklet år efter år, blev e-kæden skabt for at imødekomme særlige markeds- og kundebehov. Den "drivende kraft" bag ideen var virksomheden Multivac fra Wolfertschwenden, der er specialiseret inden for pakkemaskiner til industrien. Multivac henvendte sig til igus på et tidspunkt, da markedet krævede en egnet løsning. Multivac's forespørgsel om et hygiejnisk designet energiforsyningssystem blev udgangspunktet for produktudviklingen og de efterfølgende fælles tests. Øverst på ønskelisten stod behovet for nem rengøring, en åben konstruktion, radiusser og kurver der undgår dødrum, samt en struktur som undgår, at overflader ligger oven på hinanden. E-kæden vil kunne fås med henholdsvis to forskellige indvendige højder og fem forskellige indvendige bredder. De op til fem faste indvendige opdelinger til enkeltvis opfyldning fås til begge kædestørrelser, og gør det muligt at lægge kabler og slanger adskilt fra hinanden, så der er tilstrækkelig plads til rengøring. Den nye e-kæde vil blive vist på R 081 termoformningsmaskinen fra Multivac på dette års Fachpack, og vil i fremtiden blive brugt til termoformningsmaskiner af enhver slags. De stadigt stigende hygiejnekrav i fødevaresektoren og i medicinal- og lægemiddelindustrien imødekommes effektivt ved konsekvent overholdelse af de hygiejniske designretningslinjer fra MULTIVAC.