Kompakt drejemodul fra igus til rotationer under meget snævre pladsforhold06/10/2016

Sikker føring af energi, data og medier, ubrudt ved cirkelbevægelser på op til 360 grader

Motion plastics-specialisten igus har udviklet et nyt og ekstremt kompakt drejemodul, som tillader rotationer omkring dets egen akse selv under meget snævre pladsforhold. Som alle energiforsyningssystemer fra igus til cirkelbevægelser kan den nye CRM (Compact Rotation Module) anvendes til at levere energi, data og medier parallelt og ubrudt.

Til strømforsyning til drejende enheder, f.eks. inden for robotteknik eller maskinværktøjsfremstilling, har motion plastics-specialisten igus gennem mange år udviklet systemer, som kan implementere roterende bevægelser på 420 til 600 grader og endog op til 900 grader i visse specifikke anvendelser. Til anvendelser, hvor flere roatationer om egen akse er mindre vigtig end optimal udnyttelse af snæver plads, har igus udviklet et system kendt som "kompakt drejemodul". "Det nye og yderst kompakte CRM tillader cirkelbevægelser på ± 180 grader," forklarer Harald Nehring, autoriseret funktionær for e-kædesystemer hos igus. "En skalamarkering på huset viser drejepositionen."

Kundespecifik fyldning muligt
Inde i drejemodulet føres chainflex-kabler, der er specialdesignet til bevægelse, og slanger til medier parallelt og ubrudt, og overflødigggør dermed behovet for kostbare og sårbare drejeunioner. Det har samlet set den fordel, at maskinens driftssikkerhed øges og uplanlagte stilstandstider minimeres. Det nye modul leveres fra igus som en komplet, installationsklar enhed, som er let at samle. Det har en højde på kun 140 millimeter og en udvendig breddediameter på 120 millimeter. Ved markedsintroduktionen kan brugerne vælge mellem tre forskellige indvendige diametre, afhængigt af hvilken type kabel, der kræves. Her kan brugerne sætte deres lid til chainflex-kabler med TPE-yderkappe, som sikrer den højeste kabelkvalitet.