Selecione o local de entrega

A seleção do país/região pode influenciar vários fatores, tais como preço, opções de envio e disponibilidade de produtos.

Contato responsável
igus® do Brasil Ltda

Rua Antônio Christi, Nº 611

Parque Industrial III - FAZGRAN

13213-183 – Jundiaí-SP

+55 11 3531 4487
+55 11 3531 4488
BR(PT)

Mídia

Você tem alguma pergunta? Precisa de material?
Estão disponíveis para download aqui informações de imprensa e material fotográfico pronto para publicação.
Ficaríamos também felizes com a sua ligação, e-mail ou fax!
 
Contato de imprensaGostaria de ser adicionado(a) à nossa lista de distribuição de mídia?

Comunicados de imprensa por área

Nowe łożyska stojakowe zapewniające bezsmarowe podparcie profili o przekroju kwadratowym05/04/2017

Imponująca ciągła praca specjalnego rozwiązania igubal do elektrowni słonecznych została potwierdzona w 70-letniej symulacji żywotności.

Firma igus, specjalizująca się w tworzywach motion plastics do zastosowań ruchomych, zaprojektowała niezwykle wytrzymałe i odporne na zużycie łożyska stojakowe igubal przeznaczone do dużych profili kwadratowych o boku 110 mm. Rozwiązanie to pozwala np. na bezsmarowe i bezobsługowe łożyskowanie ruchomych paneli fotowoltaicznych w elektrowniach słonecznych. Firma igus pomyślnie przeprowadziła wewnętrzny test trwałości łożyska, który potwierdził jego 70-letnią żywotność.


W porównaniu do roku 2015 udział odnawialnych źródeł energii w sektorze energii eklektycznej wzrósł w roku 2016 o 16 procent. Dla branży energetyki słonecznej oznacza to między innymi wzrost zapotrzebowania na coraz nowocześniejsze elektrownie słoneczne wyposażone w automatyczne i bezobsługowe systemy śledzenia ruchu słońca. Specjalnie z myślą o takich zastosowaniach, firma igus, specjalizująca się w tworzywach motion plastics do zastosowań ruchomych, zaprojektowała łożysko stojakowe igubal ESQM-110 umożliwiające bezsmarowe łożyskowanie profili o przekroju kwadratowym i boku 110 mm. Zarówno obudowa z wytrzymałego tworzywa igumid G, jak i czasza kulista z odpornego na ścieranie tworzywa iglidur J4, składają się z części dolnej oraz górnej, co pozwala na łatwy montaż i demontaż. Pomimo małej masy, rozwiązanie to jest przystosowane do łożyskowania bardzo dużych obciążeń.

Pomyślne wyniki symulacji w laboratorium badawczym igus

„W celu przeprowadzenia wiarygodnej symulacji żywotności łożyska stojakowego przeprowadziliśmy test ciągłego ruchu uchylnego przy obciążeniu 1,5 tony,” objaśnia Monika Gawryś, Junior Product Manager produktów igubal w firmie igus Polska. „Podczas normalnej pracy, systemy paneli fotowoltaicznych wykonują jeden ruch uchylny dziennie. Podczas naszego testu, wykonując jeden ruch uchylny na minutę, zasymulowaliśmy 72-letnią eksploatację – nawet wtedy łożyska nie wykazywały widocznych śladów zużycia.

Dzięki czaszy kulistej można kompensować nieliniowość profili w bardzo dużych elektrowniach słonecznych. Oprócz energetyki słonecznej, łożyska stojakowe igubal mogą znakomicie sprawdzać się w innych obszarach zastosowań, takich jak aparatura rentgenowska, czy myjnie. Aby zapewnić klientom dużą swobodę projektowania, firma igus oferuje na życzenie indywidualne wersje łożysk do profili kwadratowych o innych wymiarach. Czas realizacji takich zamówień wynosi od 1 tygodnia.