Você tem alguma pergunta? Precisa de material? Estão disponíveis para download aqui informações de imprensa e material fotográfico pronto para publicação. Ficaríamos também felizes com a sua ligação, e-mail ou fax! |
|
Contato de imprensaGostaria de ser adicionado(a) à nossa lista de distribuição de mídia? |
用於機械手臂的完整解決方案:即裝即用的 igus 全裝配拖鏈為您省時、省力、省成本22/02/2017
在自動化工廠,如汽車生產線,幾乎是分秒必爭。如果停機,每一分鐘都會消耗大量成本。預裝配系統有助於將維護和裝配工作量降至最低。因此,德國運動工程塑膠專家 igus 易格斯現在為機械手臂人提供易於安裝的全裝配拖鏈系統。其中包括 igus 專為機械手臂開發的 triflex R 拖鏈、chainflex 機械手臂專用耐扭轉電纜和管線,用於供應能量、資料和介質。igus 機械手臂產業經理 Jörg Ottersbach 表示:“由於大量客戶詢問如何在現有設備上改裝,我們決定為機械手臂開發該標準全裝配拖鏈系統。它們可以根據客戶的特殊要求進行調整,如您可以在不同的匯流排系統、管線製造商或電纜截面積之間作選擇。” igus 還可以根據 24 個製造商標準直接為您組裝帶有與原廠連接器相符的電纜。 適用於工業機械手臂的完整全裝配拖鏈系統讓您安枕無憂 igus的機械手臂專用全裝配拖鏈系統確保供能裝置的快速更換。對於工業機械手臂的其他應用,igus 不僅為每個客戶提供具體的建議,還打造了易於使用的線上配置器。透過 “QuickRobot”(http://www.igus.com.tw/quickrobot-online),只需點擊幾下來指定機械手臂製造商和型號系列,就可以從 2000 多項產品中選出並訂購合適的解決方案。igus 還可根據客戶要求提供適用的收縮系統,以固定的力量將拖鏈引導至機械手臂末端,也可提供到廠安裝服務。由於 igus 可以自己生產拖鏈系統的所有部件,品質可靠、有保證。igus 德商易格斯是業界唯一能對 igus 全系列 chainflex 耐彎曲電纜提供 36 個月保固服務的供應商。 |