最小曲げ半径の可動用300VデータケーブルCF298/CF29926/04/2017

一般的なケーブルをごく小さく屈曲させて高速で使用すると、早い段階で機械的ダ メージが限界に達します。しかし、この度新しく開発した「CF298(シールドなし)」 と「CF299(シールドあり)」ケーブルは、ドイツ本社内にある試験施設でテストさ れ、ケーブル径の4倍まで曲げた状態で連続使用できることが実証されました。これ は、当社製品においても、業界においても、最も小さく屈曲させることができる可動 用データケーブルとなります。

「CF298」および「CF299」ケーブルは、非常に素早い動作を得意とするため、例 えばピックアンドプレースやその他の高速なハンドリングマシーンに適しています。 また、紫外線や低温、油への耐性も備えているため、屋内屋外問わず使用可能です。 ISOクラス1に認定されており、クリーンルームでも使用できます。