Smørefri understøtning af firkantprofiler med nyt ståleje fra igus02/02/2017

Imponerende kontinuerlig drift af skræddersyet igubal-løsning til solfarme i 70-års-simulation

igus, specialisten i motion plastics, har udviklet et ekstremt robust og slidstærkt igubal-ståleje til understøtning af store firkantprofiler med en kantlængde på 110 millimeter. Det betyder for eksempel, at profiler i solfarme med bevægelige paneler kan understøttes uden behov for smøring og vedligeholdelse. I igus' interne test har lejet allerede klaret en driftstid på omkring 70 år uden problemer.

Andelen af vedvarende energi i elsektoren steg med over 16 procent i fjor i forhold til året før. For solbranchen betyder det blandt andet også et stigende behov for moderne solfarme med automatiske og vedligeholdelsesfrie følgesystemer. Som den perfekte løsning til disse anvendelser har igus, specialisten i motion plastics, udviklet igubal-stålejet ESQM-110, som uden smøring kan understøtte firkantrør med en kantlængde på 110 millimeter. Såvel huset i robust igumid G som den indvendige kalot i det slidstærke iglidur J4 består af en over- og en underdel, hvilket gør montering og demontering let. Trods den lave samlede vægt er denne løsning velegnet til understøtning af meget tunge laster.

Vellykket simulation i igus' testlaboratorium
"For at simulere stålejets levetid pålideligt udførte vi en kontinuerlig drejetest, hvor vi anbragte en 1,5 ton tung last på lejet", forklarer Thomas Preißner, produktchef for igubal hos igus. "Normalt udfører solfangersystemer kun én drejning om dagen. Med en drejning i minuttet har vi i vores test simuleret en driftstid på 72 år – selv herefter var der ingen nævneværdige tegn på slid på lejerne.

Den bevægelige kalot gør det muligt at udligne flugtningsfejl på profilerne i meget store solfarme. Ud over solbranchen er igubal-stålejerne også interessante for mange andre anvendelser som f.eks. røntgenapparater eller bilvaskeanlæg. For at give et meget bredt spektrum af kunder mulighed for en høj grad af frihed i udformningen tilbyder igus også muligheden for at erhverve skræddersyede versioner til andre firkantmål på forespørgsel og med levering inden for 1 uge.