Lekkie i ekonomiczne profile igus pozwalają na obniżenie kosztów i zmniejszenie masy konstrukcji.30/06/2017

Modułowy system łożysk liniowych drylin W został poszerzony o prowadnice z tworzywa zbrojonego włóknem szklanym.

Firma igus, specjalizująca się w tworzywach sztucznych motion plastics do zastosowań ruchomych, wzbogaciła modułowy system drylin W i oferuje teraz prowadnice liniowe z szynami, z tworzywa sztucznego zbrojonego włóknem szklanym. Takie rozwiązanie, będące alternatywą dla elementów metalowych, pozwala użytkownikom na obniżenie kosztów oraz zmniejszenie masy całej konstrukcji i może być szeroko stosowane, od pojazdów po technikę laboratoryjną.

Zaletą tworzywa sztucznego zbrojonego włóknem szklanym (GRP) jest nie tylko dużo mniejsza masa w porównaniu do elementów metalowych. Kompozyt tworzywa sztucznego i włókna szklanego cechuje się też bardzo dużą odpornością na media, jest niemagnetyczny oraz bardzo ekonomiczny. Chcąc wzbogacić modułowy system drylin W, firma igus opracowała szynę GRP po której poruszają się wózki z tworzywa sztucznego. „Profil drylin W z włókna szklanego jest o 20 procent lżejszy od aluminiowego i nawet o 70 lżejszy od stalowego,” mówi Stefan Niermann, szef działu łożysk liniowych i napędów drylin w firmie igus. „Jednocześnie, profil ten jest o 50 procent tańszy od wykonanego z włókna węglowego, co oznacza, że nasz system prowadnic liniowych GRP stanowi atrakcyjną alternatywę dla dotychczasowych rozwiązań stosowanych w konstrukcji pojazdów i samolotów, a także w sprzęcie medycznym czy systemach pomiarowych.”

Uniwersalny materiał o szerokim zakresie zastosowań
Prowadnica GRP w połączeniu z wózkamii z tworzywa sztucznego jest też odpowiednia do zastosowań w innych branżach, tam gdzie ważną rolę odgrywa duża dynamika ruchu. Na przykład, ze względu na małą masę, coraz więcej użytkowników stosuje elementy z tworzyw GRP w robotyce. Duża odporność na media sprawia natomiast, że prowadnice liniowe mogą być stosowane w środowiskach, w których występują agresywne środki czyszczące. Podobnie jak wszystkie produkty firmy igus, prowadnice liniowe nie wymagają zewnętrznego smarowania oraz są niewrażliwe na pył i zanieczyszczenia. Z myślą o zapewnieniu większej stabilności, firma igus oferuje szyny GRP o wysokim profilu. Mogą one być mocowane przy użyciu łap dociskowych. Pozwala to na łatwy montaż i sprawia, że skomplikowana obróbka mechaniczna nie jest już konieczna.