Pourquoi les paliers lisses sans graisse et sans entretien permettent de baisser les coûts et d'augmenter la durée de vie30/11/2017

Pourquoi les paliers lisses sans graisse et sans entretien permettent de baisser les coûts et d'augmenter la durée de vie

Les paliers lisses en polymères hautes performances dits "tribopolymères" sont utilisés dans un nombre croissant d'applications. En effet, les ingénieurs du monde entier font appel aux paliers lisses polymères sans graisse et sans entretien comme alternative durable et économique aux douilles métalliques, dans les vélos et les imprimantes comme dans les installations de soutirage ou les machines agricoles et de construction.

Une décision motivée entre autres par des coûts d'achat de 40% inférieurs à ceux des solutions en métal. Sans compter la réduction des coûts que permet l'absence de graissage extérieur. Des économies au niveau des lubrifiants, mais aussi une réduction nette des arrêts des machines. Le visuel suivant montre les économies qui peuvent être réalisées grâce à l'absence de graissage supplémentaire. Retrouvez plus d’informations sur www.igus.fr/paliersansgraisse