Você tem alguma pergunta? Precisa de material? Estão disponíveis para download aqui informações de imprensa e material fotográfico pronto para publicação. Ficaríamos também felizes com a sua ligação, e-mail ou fax! |
|
Contato de imprensaGostaria de ser adicionado(a) à nossa lista de distribuição de mídia? |
The first high-tensile Profinet bus cable now available from igus07/02/2018
Profinet and other bus signals are transmitted via cables with clearly defined electrical parameters in order to ensure correct data transmission rates. Due to the low levels of current required, the cross sections of these types of cables is typically very small. The cables used are delicate and offer low permissible forces, reaching their mechanical limits quickly in hanging applications, like in modern storage and retrieval systems. |