Você tem alguma pergunta? Precisa de material? Estão disponíveis para download aqui informações de imprensa e material fotográfico pronto para publicação. Ficaríamos também felizes com a sua ligação, e-mail ou fax! |
|
Contato de imprensaGostaria de ser adicionado(a) à nossa lista de distribuição de mídia? |
减轻重量,提高安全性:经测试适用于飞机的 igus 耐磨工程塑料轴承09/07/2018
轻量化、静音和故障预防是航空部件的一些主要标准。飞机的内部部件还必须符合严格的消防安全标准。目前,运动塑料专家 igus 推出的滑动轴承材料 iglidur G V0、iglidur X、iglidur A350、iglidur H 和 iglidur J350 已经通过独立检测机构测试,符合防火测试标准 FAR CS 25.853 应用 F 第 1a 1 (ii) 部分。根据 UL94 标准,这五种滑动轴承材料被评为 V0 级材料,是飞机上的折叠桌、可调节座椅,以及门和行李舱架铰链等运动应用的最佳解决方案。这五种材料制成的滑动轴承,涵盖了飞机内部设备设计人员所需的各种应用工况:高性价比的全能型 iglidur G V0,符合 FDA 标准的 iglidur A350,具有极低吸湿度的 iglidur J350 和 iglidur H,以及高承载高化学抗性的 iglidur X。 iglidur 滑动轴承:免润滑且轻量化的解决方案 和所有 igus 产品一样,iglidur 滑动轴承完全不需要外部润滑,因为 iglidur 材料中嵌入了固体润滑剂,能够确保 iglidur 轴承安静平稳的运行。 这为用户带来了很多好处——首先,它们的自润滑特性,免去了复杂的维护工作和成本; 其次,装配过程中不需要额外的处理;第三,组件始终保持清洁,这是一个 非常重要的标准,尤其是在飞机内部。 与金属轴承相比的优势——飞行时的每一克重量都很关键 与金属同类产品相比,iglidur 轴承的重量轻了七倍,这在航空航天工业中至关重要。每减轻一千克的重量,航程和效率都能直接得到提升。还有一点也很 重要,它们比金属轴承便宜,而且耐腐蚀。与金属轴承相比,它们也更加灵活,不仅简化了装配,有助于将噪音降至最低,而且边缘应力小,还耐冲击。这在飞机的折叠桌和座椅等应用上,特别具有优势。igus 的高性能塑料兼具了轻量化、免维护和高性价比三大优势。此外,用户可以在 igus 的 50 种材料中找到全面的解决方案,并且所有的材料都符合各种法律和行业特定法规。不论是 需要满足 FDA 和欧盟要求的食品工业、饮用水接触和烟草行业,还是符合一般和特定行业的防火标准,如飞机和铁路技术,用户都可以在 iglidur 轴承中找到最佳选择。 |