Szybki montaż, bezpieczne zamocowanie: Nowe obejmy mocujące do e-prowadników na cobotach24/01/2019

Nowa koncepcja obejm dla e-prowadników triflex R zapewnia bezpieczną interakcję między człowiekiem a maszyną

Bezpieczeństwo odgrywa kluczową rolę, gdy ludzie i roboty współpracują ze sobą w przemyśle. Właśnie dlatego użytkownicy cobotów i robotów przemysłowych używają już wieloosiowych, okrągłych e-prowadników triflex R firmy igus do prowadzenia energii i danych. Aby w prosty sposób zamocować e-prowadniki i zwiększyć bezpieczeństwo pracy w przemyśle, firma igus opracowała nowe, polimerowe obejmy mocujące. Dzięki szybkiej instalacji minimalizują ryzyko obrażeń dzięki zaokrąglonym krawędziom.

W dobie Przemysłu 4.0, interakcje człowieka i maszyny stają się w coraz większym stopniu przedmiotem automatyzacji. W związku z tym roboty współpracujące są uważane za przyszłość. Tak zwane coboty są głównie wykorzystywane jako asystenci przy prostych lub interaktywnych czynnościach i - w przeciwieństwie do dużych i szybkich robotów przemysłowych - pracują ramię w ramię z ludźmi. Aby zapewnić niezawodne prowadzenie energii dla robotów przemysłowych i cobotów, firma igus oferuje optymalne rozwiązanie w oparciu o specjalne e-prowadniki 3D serii triflex R. Poza metalowymi obejmami, klienci mogą teraz stosować nowe, aby przymocować e-prowadnik do ramienia robota. Konstrukcja o zaokrąglonych krawędziach zwiększa bezpieczeństwo w miejscu pracy, zmniejszając ryzyko obrażeń podczas kontaktu z robotem. Polimerowe obejmy można szybko przymocować do ramienia robota za pomocą połączenia śrubowego. triflex R z kolei jest łatwo łączony z obejmą dzięki zintegrowanym elementom mocującym. Nowe obejmy są odpowiednie dla ramion cobotów Universal Robots, TMS i Kuka LBR iiwa.

E-prowadniki triflex dla bezpiecznego prowadzenia energii na robocie
Seria triflex R została specjalnie opracowana dla 6-osiowych robotów w środowiskach przemysłowych. Łącząc elastyczność węża ze stabilnością e-prowadnika, okrągły triflex R zapewnia niezawodne prowadzenie przewodów podczas ruchów wieloosiowych. Zastosowanie przegubu kulowego w połączeniu ogniw zapewnia wysoką wytrzymałość na rozciąganie i łatwy montaż e-prowadnika. Różnorodność serii pozostawia dowolność w wyborze podziału wewnętrznego. Okrągły ogranicznik promienia gięcia i wysoka skrętność e-prowadnika zapobiegają przeciążeniu przewodów - system zwiększa żywotność i niezawodność działania aplikacji. E-prowadniki triflex są dostępne jako kompletny zestaw z zaprojektowanymi obejmami do cobota, przewodami i złączami gotowymi do natychmiastowego podłączenia.