Drivekabels snel geleverd na eenvoudig online zoek- en bestelproces05/02/2019

De readycable productvinder van igus met de nieuwe geïntegreerde levensduurcalculator waarborgt een snelle levering, al vanaf 24 uur

Met behulp van de online "readycable productvinder" tool, kunnen geconfectioneerde drivekabels voor gebruik in kabelrupsen eenvoudig geselecteerd en besteld worden bij igus. De nieuwe geïntegreerde levensduurcalculator breidt service uit en voorspelt nu de kabellevensduur. Op deze manier kan de gebruiker zijn/haar speciale rupsgeschikte kabel selecteren, op lengte, uit meer dan 4.200 aansluitklare drivekabels.

Wanneer de gebruiker op zoek is naar een uiterst flexibele drivekabel, dan biedt igus de technisch best passende en meest voordelige oplossing uit meer dan 4.200 kabeltypen conform 24 merkstandaarden met behulp van de readycable productvinder. Voer het artikelnummer van igus of van de fabrikant in, of selecteer het merk uit het menu. Klik vervolgens op het gewenste kabeltype en de productvinder toont u een overzicht van alle geschikte drivekabels. Het overzicht beslaat diverse mantelkwaliteiten, zoals PUR, PVC of TPE, waaronder hun belangrijkste eigenschappen zoals buigradius en max. rijweglengte. De nieuwe geïntegreerde levensduurcalculator voorspelt de kabellevensduur in de kabelrups na het invoeren van enkele parameters zoals snelheid, bedrijfstemperatuur en acceleratie. De prijs wordt eveneens weergegeven. Met een volgende klik kan het artikel aan het winkelwagentje worden toegevoegd. De geselecteerde drivekabel wordt geleverd op de gewenste lengte, tot op de centimeter nauwkeurig en kan al binnen 24 uur verzendklaar zijn. En dit alles zonder kleine orderkosten, al vanaf 1 stuks.

Aansluitklare kabels voor bewegende toepassingen, met garantie Motion plastics specialist igus ontwikkelt al 29 jaar kabels die speciaal zijn ontworpen voor gebruik in de kabelrups en is daarom de nummer één voor beweginge applicaties. Dankzij hun speciale mantelmaterialen, zijn de uiterst flexibele kabels slijtvast en dankzij de vele goedkeuringen, zoals UL, EAC of DNV-GL, ook geschikt voor gebruik in de woestijn, op olieplatformen en in dynamische intralogistieke oplossingen. Omdat alle kabels zijn getest in het eigen testlab met een oppervlakte van ruim 2.750 m², is igus de enige fabrikant op de markt die een unieke 36-maanden garantie biedt op haar complete kabelprogramma. De data afkomstig uit het testlab wordt tevens verwerkt in de levensduurcalculator. igus biedt alle gemonteerde en aansluitklare kabels aan als readychain in een kabelrups maar ook als losse meterwaren zonder connector, op de door u gewenste lengte.

U vindt de readycable productvinder op www.igus.nl/rc-vinder.