Câbles confectionnés pour moteurs : recherche en ligne, commande au centimètre près et livraison rapide06/06/2019

Le nouvel outil de recherche readycable de la société igus intègre un calcul de la durée de vie et permet une livraison rapide des produits à partir de 24 heures

L'outil de recherche en ligne readycable permet de sélectionner facilement des câbles confectionnés pour les chaînes porte-câbles et de les commander auprès de la société. Le nouveau calcul de la durée de vie qui y est maintenant intégré offre un service supplémentaire, à savoir l'indication fiable de la durée de vie du câble dans la chaine porte-câble. L'utilisateur peut ainsi choisir parmi plus de 4.200 câbles confectionnés prêts à raccorder la solution qui lui convient et la commander dans la longueur donnée.

A l'utilisateur à la recherche d'un câble confectionné très souple, igus propose avec sa recherche de readycable un outil en ligne pratique qui aide à trouver la solution technique la meilleure et la moins chère parmi plus de 4.200 types de câbles confectionnés selon 24 standards fabricant. Pour cela, il convient de saisir la référence igus ou la référence du fabricant, ou encore de sélectionner le nom du fabricant du moteur dans la liste. Puis de cliquer sur le type de câble souhaité pour que l'outil de recherche affiche tous les câbles adaptés. La vue d'ensemble comprend les différentes qualités de câble, avec une gaine extérieure en PUR, PVC ou TPE, avec leurs principales caractéristiques (rayon de courbure et course par exemple). L'outil de calcul de la durée de vie nouvellement intégré donne ensuite une prévision de la durée de vie du câble dans une chaîne porte-câbles après saisie de différents paramètres, notamment de vitesse, de température d'emploi et d'accélération. Le prix est également indiqué. Une fois la référence choisie, il suffit de cliquer dessus pour l'ajouter au panier. Le câble confectionné peut ainsi être commandé et livré dans la longueur souhaitée au centimètre près, dans un délai à partir de 24 heures. Le tout sans le moindre supplément et à partir d'une unité.

Câbles prêts à raccorder dédiés au mouvement et garantis
Depuis 29 ans, le spécialiste des plastiques en mouvement igus met au point des câbles conçus pour être utilisés dans des chaînes porte-câbles, ce qui lui vaut d'être le leader pour les applications en mouvement. Les câbles ultra souples ont des gaines extérieures en des matériaux très résistants à l'usure. Les nombreuses homologations qu'ils offrent (UL, EAC ou DNV-GL par exemple) leur permettent d'être utilisés dans le désert, sur des plateformes de forage ou encore dans des applications dynamiques en intralogistique. Tous les câbles étant testés dans le laboratoire de l'entreprise d'une superficie de 2.750 mètres carrés, igus est le seul fournisseur du marché à offrir une garantie unique en son genre de 36 mois sur sa gamme complète. Les données collectées dans le laboratoire de tests sont aussi intégrées à l'outil de calcul de la durée de vie. igus propose tous ses câbles prêts à raccorder directement, sous forme de readychain entièrement montés dans une chaîne porte-câbles ou comme composants seuls sans connecteurs ni confectionnement, au mètre ou dans la longueur souhaitée.

L'outil de recherche de produits readycable peut être consultée à l'adresse https://www.igus.be/readycableproductfinder/search.