เครื่องมือออนไลน์ใหม่จาก igus ช่วยให้คุณสามารถกำหนด และออกแบบ energy chain ได้อย่างรวดเร็ว09/06/2019

เครื่องมือออนไลน์ที่ใช้ในการออกแบบสามารถใช้งานได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย และสามารถเข้าถึงได้ด้วย สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต และคอมพิวเตอร์

โดยผู้ใช้งานสามารถระบุรูปแบบการใช้งานได้ เพียงเข้าไปที่ www.igus.sg/e-chain-expert แล้วเลือกรูปแบบที่ต้องการ

นอกจากนั้นยังสามารถเลือกสายไฟได้กว่า 1,300 แบบ และ 150,000 แบบสำหรับ e-chain ที่มีอยู่ในระบบ และได้รับการทดสอบจาก igus ด้วยพื้นที่กว่า 3,800 ตร.ม พร้อมการรับประกันสูงสุด 36 เดือน

คำนวณอายุการใช้งานออนไลน์ได้

เครื่องมือออกแบบออนไลน์ ของเราใช้เทคโนโลยี AI และ Neural networks เพื่อคำนวณอายุการใช้งานแบบรวมทั้งห่วงโซ่พลังงานและสายเคเบิลแต่ละเส้น ลูกค้าสามารถเลือกระบบที่คุ้มค่าที่สุดและรวดเร็ว ตรงตามความต้องการได้อย่างปลอดภัย ข้อได้เปรียบอีกประการหนึ่ง: เครื่องมืออัจฉริยะจะตรวจสอบการกำหนดค่าความน่าเชื่อถืออย่างต่อเนื่องเพื่อให้ผู้ใช้สามารถมั่นใจได้ว่าองค์ประกอบมีการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ

ออกแบบ และสั่งซื้อได้โดยตรง

เมื่อเข้ามาออกแบบบนเครื่องมือออนไลน์ คุณสามารถแชร์ให้กับผู้อื่นได้ โดยใช้ e-mail หรือ hyperlink ทำให้ผู้อื่นที่อยู่ในองค์กรเดียวกันสามารถดูการออกแบบ และไฟล์ CAD ได้ทุกที่ ทุกเวลา นอกจากนั้นยังสามารถสั่งซื้อได้อย่างง่ายดายเพียง เพิ่มสินค้าลงในตะกร้า ระบบจะแจ้งข้อมูลราคา และระยะเวลาการจัดส่งให้ทราบ

การประกอบที่ง่ายและรวดเร็วของระบบห่วงโซ่พลังงานพร้อมสายเคเบิลที่มีการควบคุม รวมถึงการคำนวณอายุการใช้งาน ซึ่งทั้งหมดนี้ทำโดยผู้เชี่ยวชาญด้าน e-chain ที่สามารถเข้าถึงได้อย่างอิสระจาก igus ฟรี (ที่มา: igus GmbH)