speedigus service: de snelle manier naar slijtvaste maatwerk-onderdelen van igus13/02/2020

Productie van prototypes en grote aantallen gemaakt van tribo-polymeren snel geproduceerd middels verschillende productiemethoden

Om altijd snel de juiste glijlageroplossingen te kunnen leveren en te installeren, heeft igus meer dan 12.000 verschillende iglidur glijlagertypen gemaakt van tribo-polymeren in voorraad. Maar soms vragen klanten om kunststof componenten die niet in de catalogus staan. Hiervoor produceert igus maatwerkcomponenten middels verschillende methoden. Het productietype wordt bepaald door de motion plastics specialist op basis van de benodigde aantallen. Voor grotere aantallen, vanaf 500 stuks, maakt de eigen matrijsmaker applicatiegerelateerde matrijzen van staal, welke vervolgens worden gebruikt in de spuitgietmachines. Voor kleine series tot 500 stuks of prototypen, biedt igus een andere oplossing voor slijtvaste speciale componenten via de speedigus productieservice. De speedigus diensten zijn onderverdeeld in de speedimold, speedicut en speedifit divisies en de 3D-printservice - overeenkomstig de methode die het beste geschikt is voor de betreffende toepassing. In de video, vertelt Gerhard Baus, Vice President New Business Development, wat mogelijk is met de verschillende methoden: https://youtu.be/x8H9WISW9gQ