Wideo: Robot kartezjański Güdel, jeszcze bardziej wydajny dzięki inteligentnemu zasilaniu17/04/2020

Czujniki e-prowadników igus monitorują ruch i mierzą zużycie

Zaplanuj konserwację z wyprzedzeniem: Cel ten jest realizowany nie tylko przez firmę igus za pomocą produktów z inteligentnych tworzyw sztucznych do monitorowania e-prowadników, przewodów i łożysk ślizgowych, ale także przez producentów maszyn i systemów, którzy oferują coraz więcej rozwiązań do monitorowania stanu. Wśród nich jest szwajcarska firma Güdel: specjalista od automatyki wykorzystuje czujniki igus EC.M i EC.W do swoich robotów kartezjańskich. „Czujniki mierzą ruch i zużycie czterech używanych e-prowadników i przesyłają zmierzone wartości za pośrednictwem koncentratora danych icom do komputera monitorującego stan”, wyjaśnia Richard Habering, szef działu inteligentnych tworzyw sztucznych w firmie igus. Łącząc się z chmurą igus, dane są oceniane przy użyciu sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego. Integracja analizowanych danych odbywa się za pośrednictwem Systemu Monitorowania Stanu firmy Güdel. „Za pomocą tego narzędzia użytkownik może monitorować stan używanych e-prowadników i rolek”, mówi Daniel Bangerter, szef działu obsługi klienta w Güdel. „Konserwację można zaplanować poprzez zbieranie i ocenę danych.”

W filmie (https://youtu.be/OfIb7B8naxk) Richard Habering i Daniel Bangerter dokładnie wyjaśniają, w jaki sposób konserwacja predykcyjna działa z inteligentnymi tworzywami sztucznymi oraz Systemem Monitorowania Stanu od firmy Güdel.