Compactas, resistentes e de rápido preenchimento: nova geração de calhas articuladas da igus com abertura sem ferramentas07/05/2020

Na Feira de Hanôver, a igus apresentou a E4Q, as calhas articuladas leves para cursos longos e sem suporte

Inspiradas na natureza, concebidas para a indústria: estas são as novas calhas articuladas E4Q da igus. Os elos da calha articulada apresentam um design suave e arredondado e um conceito totalmente novo das travessas com patilhas para uma abertura facilitada. Estas permitem que a nova série seja aberta e fechada em segundos, sem ferramentas. A calha articulada foi especificamente desenvolvida para os requisitos especiais impostos pelos cursos longos e sem suporte. O primeiro protótipo foi apresentado pela igus na Feira de Hanôver 2019.

Cursos grandes sem suporte e cursos longos com cargas elevadas sujeitam os componentes a uma pressão extrema. As calhas articuladas E4Q foram concebidas a pensar nesses cenários de aplicação. Com base na robusta calha articulada E4.1 standard da igus, a nova série garante uma longa duração de vida e um elevado grau de modularidade. Para maximizar as propriedades da calha articulada e reduzir o seu peso, foi aplicada uma geometria otimizada fruto dos constantes estudos na investigação e desenvolvimento. O design dos elos e dos batentes é liso e arredondado. Apesar das cavidades no material, o novo produto apresenta uma elevada resistência e robustez, comparáveis à série E4.1.
Instalação rápida e sem ferramentas com as novas travessas
Outra característica especial da E4Q são as travessas, que podem ser abertas e fechadas sem recorrer a ferramentas. Na parte superior da travessa existem duas cavidades para os dedos, que permitem levantar facilmente as patilhas de bloqueio. Após desbloqueio de ambos os lados, a travessa pode ser removida muito facilmente. O que permite fácil abertura e fecho da calha, mesmo no interior de uma guia, e acelera o preenchimento da calha articulada até 40%. Outra vantagem: as novas travessas, graças ao seu design inovador, apresentam forças de tração significativamente mais elevadas, comparativamente a outras equivalentes.
Com opção adicional de atenuação do ruído
Devido ao design especial da calha articulada, o seu movimento é muito silencioso. No entanto, se desejar uma redução adicional do ruído, a igus integrou um sistema opcional no batente horizontal interior das E4Q. Este sistema consiste em duas esferas ligadas que amortecem o impacto no batente do raio. As esferas são compostas por um material novo, suave e silencioso, que reduz ainda mais o nível sonoro, sem restringir a robustez dos batentes.