e-spool flex:無需滑環,從頭到尾引導電纜07/07/2020

帶有蝸狀導向裝置的新型 igus 電纜卷軸提升操作面板和裝配區域的安全性

安全地移動電纜並能夠快速收起——這是 e-spool flex 的目的。全新的 igus 電纜卷軸可引導所有電纜和軟管,不中斷地傳輸能量、介質和資料。提高了手動工作站和操作面板的安全性。為了快速安裝電纜卷軸,開發人員選擇了蝸狀導向裝置。只需幾個簡單的步驟即可放入電纜並立即使用 e-spool flex。


為了能夠在生產中靈活地使用工具和操作面板,就需要足夠長的電纜和軟管。但這些電纜和軟管通常散落在地面上,沒有任何保護,並有讓人絆倒的風險。帶有滑環的電纜卷軸是一種能量傳輸的解決方案,但通常僅能選擇附上電纜的完整組合。另一個缺點:滑環使大量資料和介質的傳輸變得非常複雜。為此,igus 開發出帶蝸狀導向裝置的電纜卷軸 e-spool flex。新的電纜卷軸裝置完全不需要滑環,因此可以不中斷地引導匯流排電纜以及傳送空氣和液體的軟管。「用戶可以輕鬆地將現有電纜安裝到系統中。這個方案節省成本的同時也提高了工作場所的安全性」,igus GmbH 拖鏈業務部主管 Jörg Ottersbach 解釋說。為了完成快速裝配的動作,igus 採用了蝸狀導向裝置,用以將電纜或軟管快速放入。只需幾個簡單的步驟,即可將導向裝置放入 e-spool flex 的外殼中。這個方案讓電纜可在自由應用時靈活移動,並可在使用後乾淨俐落地收起。

延伸長度可達 15 米
新 e-spool flex 有兩種型號:一種是經濟型,帶有手動捲繞器以收緊電纜;還有一種自動解決方案,帶有制動器和彈簧驅動的復位機構。e-spool flex 提供三種尺寸,支援直徑 5 至 11 毫米的電纜,延伸長度 5 至 15 米。可以隨時快速更換電纜。除了將 e-spool flex 與現有電纜整合在一起之外,igus 還提供專門為了動態應用而設計的電纜卷軸解決方案,並帶有 chainflex 耐彎曲電纜。在公司內部占地 3,800 平方公尺的測試實驗室中進行多項測試,igus 對所有電纜提供 36 個月的專屬保固。