ケーブル組付けの設計自由度アップ、コスト削減
チェーンフレックス バスケーブル
定格電圧300V UL認証取得
28/09/2020

イグス株式会社(東京都墨田区)は、チェーンフレックス バスケーブルについて、定格電圧300VのUL認証を取得しました。これまでは、UL規格に従って異なる電圧等級のケーブルは分離して組付ける必要がありましたが、今回の認証取得によりエネルギー供給システムの設計自由度があがり、設計コストや時間を節約できます。

Underwriters Laboratories (UL) は、製品安全規格を策定し、それに従って製品試験・検査・認証を行う米国の独立機関です。防火に関して高度な規格を定めており、試験済み製品のみがUL認証を受けることができます。認証によって機械やシステムが標準化され、世界規模での販売や流通が容易になります。
ケーブルに関するUL規格では、エネルギー供給システム内の異なる電圧等級のケーブルは、常に機械的に分離されていなければならないと定めています。このため、エナジーチェーンシステムの設計には多くの時間とコストが費やされていました。そこで、負担を軽減して技術を向上させるため、イグスはチェーンフレックス バスケーブルCF888、CFBUS.PVC、CF898、およびCFBUS.PURのUL規格上の定格電圧を30Vから300Vに引き上げ、UL認証を取得しました。これにより、定格電圧300Vまでのケーブルを直接隣接させて敷設することが可能になり、ケーブルの分離が不要で、エナジーチェーンのサイズ縮小、組付けのコストや手間の削減にも貢献します。