Gotowe do podłączenia przewody lutowane w celu uzyskania wysokiej jakości za pomocą zaawansowanych stacji lutowniczych firmy igus07/01/2021

Wysokiej klasy sprzęt i wyszkolony technicznie personel zapewniają optymalne wyniki lutowania nawet przy pracy manualnej

Gotowe do podłączenia, konfekcjonowane przewody, sprawdzone pod względem jakości, dostępne w ciągu trzech do pięciu dni. Możliwość szybszej dostawy na zapytanie. igus jest w stanie to zagwarantować, dzięki swoim przewodom readycable, które są produkowane na podstawie specyfikacji producenta lub klienta. Oprócz przemysłowej technologii zaciskania, igus polega również na szeroko stosowanym lutowaniu do łączenia złączy z żyłami przewodów. Ponieważ lutowanie jest procesem manualnym, jakość wyników lutowania jest różna, co może wpływać na działanie urządzenia. Aby zapewnić niezmiennie wysoki poziom lutowania, firma igus zainwestowała w dodatkowe stacje lutownicze o wysokiej wydajności. Dzięki nowym stacjom lutowniczym wyspecjalizowani pracownicy szybciej i bardziej niezawodnie osiągają lepsze wyniki lutowania. Uzupełniające stacje lutownicze dają możliwość dokładnego, cyfrowego ustawienia temperatury lutowania, która nie zmienia się podczas całego procesu. Lut jest automatycznie nakładany na adaptowalną końcówkę lutowniczą przez zintegrowany element grzewczy, który dostarcza ciepło bezpośrednio do lutu. Za naciśnięciem przycisku dodaje się dalsze lutowie, a połączenie jest ustawiane z najwyższą dokładnością. Do sprawdzania wyników lutowania służą: optyka o wysokiej rozdzielczości i realistycznych kolorach z maksymalnie 48-krotnym powiększeniem oraz skalibrowany monitor. Nowe stacje lutownicze skracają czas realizacji, zwiększają produktywność, a tym samym umożliwiają kupującemu korzystniejsze ceny. Firma igus przenosi również korzyści kosztowe na klientów, kupując złącza hurtowo. igus oferuje ponad 4800 konfekcjonowanych przewodów napędowych, które spełniają 24 różne standardy producentów. Wszystkie jednostki readycable są testowane i kontrolowane w naszym laboratorium o powierzchni 3800 metrów kwadratowych oraz posiadają gwarancję do 36 miesięcy.