Smørefri justering af tunge belastninger med de nye polymere føringsskruemøtrikker fra igus14/01/2021

Slidstærk dryspin føringsskruemøtrik til tunge applikationer, økonomisk erstatning for kugleskruer

Plast og tunge belastninger? Denne gang beviser igus at kombinationen fungerer med et nyt design af føringsskruemøtrik. Den sprøjtestøbte dryspin JGRM polymermøtrik er et økonomisk alternativ til kugleskruemøtrikker. Det nye smørefri og slidstærke design kan bevæge tunge belastninger. Ved høje aksiale belastninger leveres den nye føringsskruemøtrik også med en rustfri stål plade som "Heavy Duty version".

Uanset om det er i byggemaskiner, aktuatorer eller solfangere, skal føringsskruer kunne bevæge høje belastninger sikkert og stabilt i et bredt udvalg af applikationer. igus har nu udviklet en ny føringsskruemøtrik specielt til denne applikation. "Den nye JGRM serie er et robust alternativ til kugleskruemøtrikker", siger Thorben Hendricks, Division Manager of Screw Technology hos igus GmbH. "Det nye design på møtrikken fordeler de radiale og aksiale belastninger så vi kan absorbere højere kræfter i forhold til konventionelle flangede føringsskruemøtrikker." Den nye type er baseret på tilslutningdimensioner og stigninger på kugleskruer og kan derfor udskiftes nemt. Møtrikken byder på et udvalg af installationsmåder: den kan skrues på eller af eller installeres i et hul. Gevindcentreringsstiften, anti-rotationsfunktionen ved hjælp af spændeflader, og brugen af fire M6 bolte hjælper ved installationen. Møtrikken produceres ved sprøjtestøbning hos igus i Köln, så den er meget let og økonomisk. Sammenlignet med kugleskruesystemer, koster den polymere føringsskruemøtrik kun det halve. Med brugen af iglidur J højtydende polymerer, har møtrikken en meget lav friktionskoefficient. De afrundede gevindflanker og fraværet af kugler gør føringsskruen meget letløbende. Pga af brugen af tørre smøremidler, kræver føringsskuremøtrikken ikke ekstern smøring der skal udledes i miljøet. "Vi tilbyder kunderne en vedligeholdelsesfri løsning som er ufølsom for støv og snavs", siger Hendricks.

Heavy duty version til mere sikkerhed ved højere aksiale belastninger
Ved højere aksiale belastninger har igus udviklet JGRM føringsskruemøtrik som Heavy Duty version med en plade i rustfrit stål. Flangedimensionerne forbliver identiske. Pladen i rustfri stål er monteret på møtrikken og øger herved belastningsfladen for kraftfordeling. Skruehovedet hviler ikke længere på plast. Tests på selskabets eget 3.800 kvadratmeter testlaboratorium viser, at Heavy Duty versionen kan absorbere op til 6 MPa og håndtere 50 procent højere belastning end en tilsvarende flanged plastmøtrik. Den nye føringsskruemøtrik leveres i alle gevindtyper med en diameter på 14 til 20 millimeter. Den opnår den højeste effektivitet på den patenterede asymmetriske dryspin føringsskrue fra igus.

Lær mere om dryspin føringsskrueteknologi i videoen:
https://youtu.be/sM3WPNemN8Y