捻回用途における信頼性の高い通信を確保
チェーンフレックス IO-Linkケーブル
19/03/2021

イグス株式会社(東京都墨田区)は、ロボットでの捻回使用に耐えられる2種類のチェーンフレックス 可動ケーブルをIO-Linkケーブルのラインアップに追加しました。このIO-Linkケーブルは、イグスの社内試験施設で2,200万ストロークの試験をクリアしています。また、現在入手可能な類似性能を備えたケーブルよりもコスト効率に優れています。

IO-Link は、センサーやアクチュエータなどのデバイスと接続し双方向のデジタル通信が可能な IEC 61131-9 で規定された通信規格です。IO-Link 技術により、お客様はいつでもセンサーやアクチュエータの状態を監視し、通信することができます。
この通信に使用される IO-Link ケーブルは、小さな曲げ半径で高負荷に対応でき、また、ロボットのねじれ動作にも耐えられることが必要です。今回ラインアップに追加されたチェーンフレックス CF77.UL.D シリーズの 2 つのイニシエータケーブルCF77.UL.03.05.INI と CF77.UL.03.05.INI.D は、いずれもエナジーチェーン ケーブル保護管内で高度な要求に対応し、±180°/m の捻回使用に耐えられるよう設計されています。この IO-Link 用のCF77.UL.D シリーズには、一般回路用の灰色と安全回路用の黄色の 2 種類の外被色があります。許容曲げ半径は 6.8 x d で、狭い設置スペースにも適しています。さらに、他の曲げ半径の小さい IO-Link ケーブルと比較してコスト効率が優れています。