Tilslutningsklare kabler loddet i høj kvalitet på avancerede loddestationer hos igus18/03/2021

Topklasse udstyr og teknisk kvalificeret personale giver optimale lodderesultater selv ved manuelt arbejde

Tilslutningsklare færdige og kvalitetskontrollerede kabler inden for tre til fem dage: det er hvad igus lover med sine readycable kabler, der produceres i Köln på en producentspecifik eller kundespecifik basis. Ud over industriel krympningsteknik, benytter igus også i vid udstrækning den vidt udbredte lodning i forbindelse med tilslutning af kablernes ledere. Da lodning er en manuel proces, er kvaliteten af lodninger underlagt udsving der kan påvirke maskinfunktionen. For at kunne levere lodninger på et konsistent højt niveau, har igus nu investeret i yderligere højtydende loddestationer. Ved hjælp af de nye loddestationer, opnår specialpersonale en højere kvalitet af lodninger både hurtigere og mere driftssikkert. De nye loddestationer tilbyder muligheder for en nøjagtig digital indstilling af loddetemperatur, der ikke ændres under loddeprocessen. Loddetin påføres automatisk til den udskiftelige loddespids ved et integreret varmeelement der leverer varmen direkte på loddetin. Med et tryk på en knap tilføres yderligere loddetin og lodningen udføres med fuldstændig nøjagtighed. Højopløselig optik med ægte farver og op til 48x zoom og en kalibreret inspektionsskærm benyttes til kontrol af lodderesultater. De nye loddestationer forkorter procestider, øger produktiviteten og tillader herved mere favorable priser til kunden. igus viderefører også de økonomiske fordele til kunderne ved indkøb af stik i store antal. igus tilbyder mere end 4.800 færdige drivkabler der matcher 24 forskellige produktionsstandarder. Alle readycable enheder er testet og inspiceret på vores egett 3.800 kvadratmeter laboratorium og har en garanti på op til 36 måneder.