最高クラスのクリーンルームに対応
摩耗がほとんどないエナジーチェーン C6型
25/08/2021

イグス(本社ドイツ)は、最高レベルのクリーンルームクラスに対応するケーブル保護管 エナジーチェーン C6型を開発しました。この新しいエナジーチェーンは、クリーンルーム向けに多くの導入実績があるエナジーチェーン E6型およびE6.1型をベースに開発されたもので、フリースパン走行で長寿命を実現するために特別設計されています。新しいコネクターシステムと、トライボロジー的に最適化された高機能ポリマーにより、このデザインスタディ*は組み立てが簡単で、低摩耗かつ静音動作を実現し、稼働の粒子の発生がほとんどありません。

エナジーチェーン C6型の「C」はクリーンルーム、「6」は1リンクあたりの部品の数を表しています。世界中で使用されているイグスのエナジーチェーンE6およびE6.1型をベースに開発し、デザインスタディとしてさらにクリーンルーム用に最適化されています。C6型は、電子機器製造、半導体産業、包装機械、医療機器、医薬品製造業界などの各種クリーンルーム内の中距離ストロークで、ケーブルやホースをスムーズにガイドします。
C6型では、個々のチェーンリンクに新しいタイプの接続システムを採用し、チェーンの組み立てを容易にして軽量化を図るとともに、強度と減振性を向上させました。可動時の接触面を最小限にすることで、極めて低い摩耗性と静かな動作も実現しています。さらに、イグスの可動用プラスチックの知識を活かして、ケーブルと接触する全ての部分のために特別な新素材を開発しました。これにより、摩擦を最小限に抑えることができ、 且つ従来のシリーズと比べて26%の軽量化を実現しています。