iglidur glidelejer gør det muligt for "Solaris" solcellebåden at bevæge sig let hen over vandet03/02/2022

Smørefri igus polymer glidelejer understøtter styresystemet vedligeholdelsesfrit

Et team af polske studerende i Wrocław udvikler fremtidens transport. Den autonome speedbåd kaldet Solaris drives udelukkende med solenergi. For at båden kan sejle let og vedligeholdelsesfri over floder og søer, benytter de unge ingeniører igus glidelejer fremstillet af den højtydende polymer iglidur J i styresystemet. Lejerne giver den nødvendige stabilitet, reducerer bådens vægt og sikrer smørefri brug.


Økologiske køretøjer med lave driftsomkostninger og høj effektivitet er mere efterspurgte end nogensinde. Et team af studerende i den polske by Wrocław, byen med hundrede broer, har nu udviklet en soldrevet speedbåd. Solaris I projektet implementeres af PWR Solar Boat Team under fakultetet for Mekanik og Kraft. De unge ingeniører benytter udelukkende fotovoltaiske celler for at sikre miljøvenlig fremdrift. Projektet omfatter bådudvikling, konstruktion og implementering. En vigtig del af dette er styresystemet og forbedring af bådens bevægelse, ligesom fly-by-wire-systemet, der bruges inden for luftfart. Udviklerne ledte efter glidelejer til dette system. De skulle være smørefri, modstandsdygtige over for havvand, mekanisk robuste og lette at montere. Løsningen: iglidur glidelejer fra igus.

Sejle uden smøremidler
De dobbelte flangelejer fremstillet af iglidur J højtydende polymer bruges i styresystemet. "igus lejer sikrer lang levetid. De reducerer den samlede systemvægt, eliminerer smøremidler og er lette at installere ", siger Dominika Dewor fra PWR Solar Boat Team. Teamets projekt blev sponsoreret af igus young engineers support (yes) program. Universitetsintiativet støtter elev- og studentprojekter med gratis prøver, sponsorater og konsultationer.

Se båden i aktion:
https://www.youtube.com/watch?v=GRz5xyKJpvg